17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

リプラギ® コイル台【1~4個入り】

通常単価(税別)
10,600278,200
税込単価
11,660306,020
通常出荷日:5日目

【用途】・コイル材保管用の台です。【使用効果/メリット】・コスト:希少な木材に比べ導入コストを抑えるこ...

詳細を確認
  • 常温でご使用ください。樹脂性質上、温度と共に伸縮します。また、バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
  • 強度保持のため、鉄枠などと併用しての使用を推奨いたします。
  • 北海道・沖縄・離島のお客様は型番末尾に遠方・離島チャージ「TK」を追記下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長紹介動画

製品の特長や製造方法の紹介動画です。

使用方法

・コイル材保管用の台です。
・強度保持のため、鉄枠などと併用してのご使用をおすすめいたします。

使用例

使用例1
使用例2
使用例3
 
使用例4
使用例5
使用例6

使用効果/メリット

  1. 1.コスト 希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減に繋がります。
  2. 2.強度 木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
  3. 3.耐久性 樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
  4. 4.安全性 PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
  5. 5.リサイクル可能 廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。

製品仕様

機能

木材からリプラギ®に置き換えることで、耐久性や安全性を向上します。
 

【BEFORE】木材の枕木が腐敗し潰れかけている様子

before

【AFTER】リプラギ®で安全に保管されている様子

after

性能・試験情報

角材曲げ試験

  密度 g/c㎥   曲げ弾性率 Mpa(N/m㎡ )  曲げ強さ Mpa(N/m㎡ ) 
0.9458117.5
  ※角材サイズ60×60の場合の、測定平均値データです。保証値ではなく参考値となります。

曲げ試験
 

角材圧縮試験

 方向     密度 g/c㎥    圧縮弾性率 Mpa(N/m㎡ )  圧縮比例限界強さ Mpa(N/m㎡ ) 
0.943084.9
0.942374.3
※角材サイズ60×60の場合の、測定平均値データです。保証値ではなく参考値となります。
 

圧縮試験(縦方向)

圧縮試験 縦

圧縮試験(横方向)

圧縮試験 横

圧縮強さ計算例  ※100×100×1000mmlの場合

・荷重受け面積:100×1,000=100,000㎟
・JIS規格圧縮比例限界強さ:3.0Mpa(N/㎟)
・圧縮強さ:100,000×3.0=300,000N → 300,000/9.8 = 30,612kgf
➡100×1,000㎜の平面圧縮荷重で約30tの圧縮強さを保有しています。
 

リプラギ®と南洋材の物性比較

試験対象 摩耗試験(摩耗減量)  摩擦試験(動摩擦係数) 硬度(デュロメーター硬度測定)
 リプラギ®角材  36.5mg/1,000回0.2140~60HDD
 木材(南洋材) 483.0mg/1,000回0.2560~80HDD
 

リプラギ® 各種試験データ

 吸水率  0.03% 
 発火点  約390℃ 
 軟化点  80~100℃ 

工場の脱炭素施策の第一歩として

リプラギ®をご使用いただくことで、プラスチックの焼却を防ぎ、木材の利用を減らすことができるため、地球温暖化の防止や森林資源の保護に繋がります。
リプラギ®角材100角×1,000mmを100本を利用 した場合、 2,310kg-CO2  の削減効果があります。
2001年~2022年1月まで、リプラギ®シリーズ全体で17,003tもの木材削減効果がありました。

環境対策

選定サポート情報

メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

型番リスト

表示件数

サイズ(H×W×L)

(mm)

入数

最小発注数量
200×112×1000
4
1パック

4個入り

60×500×1600
4
1パック

4個入り

90×800×1200
4
1パック

4個入り

100×570×1600
4
1パック

4個入り

200×112×1000
1
1個
60×500×1600
1
1個
90×800×1200
1
1個
100×570×1600
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,000
( 39,600 )
5日目
136,500
( 150,150 )
5日目
278,200
( 306,020 )
5日目
136,500
( 150,150 )
5日目
10,600
( 11,660 )
5日目
35,000
( 38,500 )
5日目
70,000
( 77,000 )
5日目
35,800
( 39,380 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・コイル材保管用の台です。
【使用効果/メリット】
・コスト:希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減にも繋がります。
・強度:木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
・耐久性:樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
・安全性:PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
・リサイクル可能:廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。
【使用対象】
・木材のコイル材保管用の台をご使用される中で、コスト・耐久性・安全性などに課題を感じられている方

ご注意

  • 常温でご使用ください。樹脂性質上、温度と共に伸縮します。また、バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
  • 強度保持のため、鉄枠などと併用しての使用を推奨いたします。
  • 北海道・沖縄・離島のお客様は型番末尾に遠方・離島チャージ「TK」を追記下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リプラギ® コイル台のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q加工はできますか?
A
基本的に木材と同様の加工は可能ですが、以下の点をご注意ください。
・木材用のジャンピングソーなどで切断可能ですが、刃の粗いものをご使用ください。刃の細かいものでは、摩擦熱で溶ける恐れがあります。
・釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなってますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用ください。
Q水分は吸収しますか?
A
吸水率は非常に低く、ほぼ吸収しませんので、水や油で濡れた状態では滑りやすくなります。ご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リプラギ® コイル台
リプラギ® ブロック
リプラギ® ダンネージ
リプラギ® フロアーマット(金型保管用)
リプラギ® 角材(金型用枕木)
リプラギ® 板状タイプ(金型用枕木)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格10,600-3,980 -8,600 -16,500 -2,730 -20,200 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

型保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト