17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が50型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • サイズ(H×W)(mm)

  • 全長(L)(mm)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リプラギ® ブロック【1~4個入り】

通常単価(税別)
3,980107,900
税込単価
4,378118,690
通常出荷日:5日目

【用途】・金型の組立現場やメンテナンス現場における、金型の仮置きに最適です。【使用効果/メリット】・コ...

詳細を確認
  • 常温でご使用ください。樹脂性質上、温度と共に伸縮します。また、バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
  • 取っ手オプションをご希望の際は、型番末尾に「RH(赤)」もしくは「YH(黄)」をご選択ください。※取っ手は片側のみとなります。
  • 北海道・沖縄・離島のお客様は型番末尾に遠方・離島チャージ「TK」を追記下さい。
未確定:候補が50型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長紹介動画

製品の特長や製造方法の紹介動画です。

使用方法

・金型の組立現場やメンテナンス現場における、金型の仮置きにご使用いただけます。
・水や油で滑る場合は、以下の様に、アンカーボルトや鉄枠などでリプラギ®を固定してご使用ください。
固定方法

使用例

使用例1
使用例2

使用効果/メリット

  1. 1.コスト 希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減に繋がります。
  2. 2.強度 木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
  3. 3.耐久性 樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
  4. 4.安全性 PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
  5. 5.サイズ自在 幅広いサイズの中からご入用のサイズの合わせてお選びいただけます。
  6. 6.リサイクル可能 廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。
  7. 7.取っ手オプション 追加工により取っ手をお付けいただけます。ご希望の際は、型番末尾に「RH(赤)」もしくは「YH(黄)」をご選択ください。※取っ手は片側のみとなります

製品仕様

機能

木材からリプラギ®に置き換えることで、耐久性や安全性を向上します。
 

【BEFORE】木材が腐敗し潰れかけている様子

before

【AFTER】リプラギ®で安全に保管されている様子

after

性能・試験情報

角材曲げ試験

  密度 g/c㎥   曲げ弾性率 Mpa(N/m㎡ )  曲げ強さ Mpa(N/m㎡ ) 
0.9458117.5
  ※角材サイズ60×60の場合の、測定平均値データです。保証値ではなく参考値となります。

曲げ試験
 

角材圧縮試験

 方向     密度 g/c㎥    圧縮弾性率 Mpa(N/m㎡ )  圧縮比例限界強さ Mpa(N/m㎡ ) 
0.943084.9
0.942374.3
※角材サイズ60×60の場合の、測定平均値データです。保証値ではなく参考値となります。

 

圧縮試験(縦方向)

圧縮試験 縦

圧縮試験(横方向)

圧縮試験 横

圧縮強さ計算例  ※100×100×1000mmlの場合

・荷重受け面積:100×1,000=100,000㎟
・JIS規格圧縮比例限界強さ:3.0Mpa(N/㎟)
・圧縮強さ:100,000×3.0=300,000N → 300,000/9.8 = 30,612kgf
➡100×1,000㎜の平面圧縮荷重で約30tの圧縮強さを保有しています。
 

リプラギ®と南洋材の物性比較

試験対象 摩耗試験(摩耗減量)  摩擦試験(動摩擦係数) 硬度(デュロメーター硬度測定)
 リプラギ®角材  36.5mg/1,000回0.2140~60HDD
 木材(南洋材) 483.0mg/1,000回0.2560~80HDD
 

リプラギ® 各種試験データ

 吸水率  0.03% 
 発火点  約390℃ 
 軟化点  80~100℃ 

工場の脱炭素施策の第一歩として

リプラギ®をご使用いただくことで、プラスチックの焼却を防ぎ、木材の利用を減らすことができるため、地球温暖化の防止や森林資源の保護に繋がります。
リプラギ®角材100角×1,000mmを100本を利用 した場合、 2,310kg-CO2  の削減効果があります。
2001年~2022年1月まで、リプラギ®シリーズ全体で17,003tもの木材削減効果がありました。

環境対策

選定サポート情報

メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

型番リスト

表示件数

サイズ(H×W)

(mm)

全長(L)

(mm)

入数

最小発注数量
150×150
150
4
1パック

4個入り

150×150
200
4
1パック

4個入り

150×150
250
4
1パック

4個入り

150×150
300
4
1パック

4個入り

150×150
400
4
1パック

4個入り

200×200
200
4
1パック

4個入り

200×200
250
4
1パック

4個入り

200×200
300
4
1パック

4個入り

200×200
350
4
1パック

4個入り

200×200
400
4
1パック

4個入り

200×200
450
4
1パック

4個入り

200×200
500
4
1パック

4個入り

200×200
550
4
1パック

4個入り

200×200
600
4
1パック

4個入り

250×250
250
4
1パック

4個入り

250×250
300
4
1パック

4個入り

250×250
350
4
1パック

4個入り

250×250
400
4
1パック

4個入り

250×250
450
4
1パック

4個入り

250×250
500
4
1パック

4個入り

250×250
550
4
1パック

4個入り

250×250
600
4
1パック

4個入り

300×300
300
4
1パック

4個入り

300×300
300
4
1パック

4個入り

300×300
600
4
1パック

4個入り

150×150
150
1
1個
150×150
200
1
1個
150×150
250
1
1個
150×150
300
1
1個
150×150
400
1
1個
200×200
200
1
1個
200×200
250
1
1個
200×200
300
1
1個
200×200
350
1
1個
200×200
400
1
1個
200×200
450
1
1個
200×200
500
1
1個
200×200
550
1
1個
200×200
600
1
1個
250×250
250
1
1個
250×250
300
1
1個
250×250
350
1
1個
250×250
400
1
1個
250×250
450
1
1個
250×250
500
1
1個
250×250
550
1
1個
250×250
600
1
1個
300×300
300
1
1個
300×300
300
1
1個
300×300
600
1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,600
( 14,960 )
5日目
15,600
( 17,160 )
5日目
17,600
( 19,360 )
5日目
19,700
( 21,670 )
5日目
23,800
( 26,180 )
5日目
22,100
( 24,310 )
5日目
25,800
( 28,380 )
5日目
31,600
( 34,760 )
5日目
35,800
( 39,380 )
5日目
41,200
( 45,320 )
5日目
45,500
( 50,050 )
5日目
49,800
( 54,780 )
5日目
55,000
( 60,500 )
5日目
59,300
( 65,230 )
5日目
40,300
( 44,330 )
5日目
46,900
( 51,590 )
5日目
54,600
( 60,060 )
5日目
61,300
( 67,430 )
5日目
70,800
( 77,880 )
5日目
77,400
( 85,140 )
5日目
84,100
( 92,510 )
5日目
90,800
( 99,880 )
5日目
64,500
( 70,950 )
5日目
64,500
( 70,950 )
5日目
107,900
( 118,690 )
5日目
3,980
( 4,378 )
5日目
4,600
( 5,060 )
5日目
5,200
( 5,720 )
5日目
5,800
( 6,380 )
5日目
7,000
( 7,700 )
5日目
6,500
( 7,150 )
5日目
7,500
( 8,250 )
5日目
9,300
( 10,230 )
5日目
10,400
( 11,440 )
5日目
11,500
( 12,650 )
5日目
12,500
( 13,750 )
5日目
13,600
( 14,960 )
5日目
15,400
( 16,940 )
5日目
16,500
( 18,150 )
5日目
11,200
( 12,320 )
5日目
12,900
( 14,190 )
5日目
15,300
( 16,830 )
5日目
17,000
( 18,700 )
5日目
18,600
( 20,460 )
5日目
20,300
( 22,330 )
5日目
22,700
( 24,970 )
5日目
24,300
( 26,730 )
5日目
17,800
( 19,580 )
5日目
17,800
( 19,580 )
5日目
28,600
( 31,460 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型の組立現場やメンテナンス現場における、金型の仮置きに最適です。
【使用効果/メリット】
・コスト:希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減にも繋がります。
・強度:木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
・耐久性:樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
・安全性:PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
・サイズ自在:幅広いサイズの中からご入用のサイズの合わせてお選びいただけます。
・リサイクル可能:廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。
・取っ手オプション:追加工により取っ手をお付けいただけます。
【使用対象】
・金型用枕木をご使用される中で、コスト・耐久性・安全性などに課題を感じられている方

ご注意

  • 常温でご使用ください。樹脂性質上、温度と共に伸縮します。また、バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
  • 取っ手オプションをご希望の際は、型番末尾に「RH(赤)」もしくは「YH(黄)」をご選択ください。※取っ手は片側のみとなります。
  • 北海道・沖縄・離島のお客様は型番末尾に遠方・離島チャージ「TK」を追記下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リプラギ® ブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q加工はできますか?
A
基本的に木材と同様の加工は可能ですが、以下の点をご注意ください。
・木材用のジャンピングソーなどで切断可能ですが、刃の粗いものをご使用ください。刃の細かいものでは、摩擦熱で溶ける恐れがあります。
・長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断は、反りなどの問題が出る可能性がありますので、避けてください。
・穴開け加工は木材用のボール盤で加工できますが、製品中央部には巣がありますので、ご注意ください。
・釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなってますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用ください。
Q水分は吸収しますか?
A
吸水率は非常に低く、ほぼ吸収しませんので、水や油で濡れた状態では滑りやすくなります。ご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リプラギ® ブロック
リプラギ® ダンネージ
リプラギ® フロアーマット(金型保管用)
リプラギ® コイル台
リプラギ® 角材(金型用枕木)
リプラギ® 板状タイプ(金型用枕木)
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,980-8,600 -16,500 -10,600 -2,730 -20,200 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

型保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト