17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

射出成形用標準部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が256型番あります。
  • chemSHERPA・RoHS

    ミスミ品のみ対象

    • chemSHERPA
  • サイズ(H×W)(mm)

  • 全長(L)500-2000指定(mm)

    ~mm
  • 重量(g)

    ~mm
  • 入数

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リプラギ® 角材(金型用枕木)【1~4個入り】

リプラギ® 角材(金型用枕木)
  • リプラギ® 角材(金型用枕木)
  • 取っ手オプション適用時
通常単価(税別)
2,73060,600
税込単価
3,00366,660
通常出荷日:5日目

【用途】・金型用の枕木としてご使用いただけます。【使用効果/メリット】・コスト:希少な木材に比べ導入コ...

詳細を確認
  • 常温でご使用ください。樹脂性質上、温度と共に伸縮します。また、バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
  • メーカー直送品で車上渡しとなります。納入時間のご指定はできません。
  • 取っ手オプションをご希望の際は、型番末尾に「RH(赤)」もしくは「YH(黄)」をご選択ください。※取っ手は片側のみとなります。
  • 北海道・沖縄・離島のお客様は型番末尾に遠方・離島チャージ「TK」を追記ください。
詳細を確認
未確定:候補が256型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長紹介動画

製品の特長や製造方法の紹介動画です。

使用方法

・金型保管時の枕木としてご使用いただけます。
・水や油で滑る場合は、以下の様に、アンカーボルトや鉄枠などでリプラギ®を固定してご使用ください。

固定方法

使用例

金型用枕木以外にも、さまざまな用途でご使用いただけます。
 
使用例1
使用例2
使用例3
 
使用例4
使用例5
使用例6

使用効果/メリット

  1. 1.コスト 希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減にも繋がります。
  2. 2.強度 木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
  3. 3.耐久性 樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
  4. 4.安全性 PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
  5. 5.サイズ自在 金型サイズに合わせL500~2000mm(100mm単位)まで自在に長さをお選び頂けます。
  6. 6.リサイクル可能 廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。
  7. 7.取っ手オプション 追加工により取っ手をお付けいただけます。ご希望の際は、型番末尾に「RH(赤)」もしくは「YH(黄)」をご選択ください。※取っ手は片側のみとなります。

製品仕様

機能

木材からリプラギ®に置き換えることで、耐久性や安全性を向上します。
 

【BEFORE】木材の枕木が腐敗し潰れかけている様子

before

【AFTER】リプラギ®で安全に保管されている様子

after

性能・試験情報

角材曲げ試験

  密度 g/c㎥   曲げ弾性率 Mpa(N/m㎡ )  曲げ強さ Mpa(N/m㎡ ) 
0.9458117.5
  ※角材サイズ60×60の場合の、測定平均値データです。保証値ではなく参考値となります。

曲げ試験
 

角材圧縮試験

 方向     密度 g/c㎥    圧縮弾性率 Mpa(N/m㎡ )  圧縮比例限界強さ Mpa(N/m㎡ ) 
0.943084.9
0.942374.3
※角材サイズ60×60の場合の、測定平均値データです。保証値ではなく参考値となります。
 

圧縮試験(縦方向)

圧縮試験 縦

圧縮試験(横方向)

圧縮試験 横
 

圧縮強さ計算例  ※100×100×1000mmlの場合

・荷重受け面積:100×1,000=100,000㎟
・JIS規格圧縮比例限界強さ:3.0Mpa(N/㎟)
・圧縮強さ:100,000×3.0=300,000N → 300,000/9.8 = 30,612kgf
➡100×1,000㎜の平面圧縮荷重で約30tの圧縮強さを保有しています。
 

リプラギ®と南洋材の物性比較

試験対象 摩耗試験(摩耗減量)  摩擦試験(動摩擦係数) 硬度(デュロメーター硬度測定)
 リプラギ®角材  36.5mg/1,000回0.2140~60HDD
 木材(南洋材) 483.0mg/1,000回0.2560~80HDD
 

リプラギ® 各種試験データ

 吸水率  0.03% 
 発火点  約390℃ 
 軟化点  80~100℃ 

工場の脱炭素施策の第一歩として

リプラギ®をご使用いただくことで、プラスチックの焼却を防ぎ、木材の利用を減らすことができるため、地球温暖化の防止や森林資源の保護に繋がります。
リプラギ®角材100角×1,000mmを100本を利用 した場合、 2,310kg-CO2  の削減効果があります。
2001年~2022年1月まで、リプラギ®シリーズ全体で17,003tもの木材削減効果がありました。

環境対策

選定サポート情報

メンテ効率改善 金型メンテ 射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

メンテナンス関連のおすすめ記事です。ぜひご覧ください。

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

型番リスト

表示件数

サイズ(H×W)

(mm)

全長(L)500-2000指定

(mm)

重量

(g)

入数

最小発注数量
60×60
1000
12960
4
1パック

4個入り

60×60
1100
14256
4
1パック

4個入り

60×60
1200
15552
4
1パック

4個入り

60×60
1300
16848
4
1パック

4個入り

60×60
1400
18144
4
1パック

4個入り

60×60
1500
19440
4
1パック

4個入り

60×60
1600
20736
4
1パック

4個入り

60×60
1700
22032
4
1パック

4個入り

60×60
1800
23328
4
1パック

4個入り

60×60
1900
24624
4
1パック

4個入り

60×60
2000
25920
4
1パック

4個入り

60×60
500
6480
4
1パック

4個入り

60×60
600
7776
4
1パック

4個入り

60×60
700
9072
4
1パック

4個入り

60×60
800
10368
4
1パック

4個入り

60×60
900
11664
4
1パック

4個入り

70×70
1000
17640
4
1パック

4個入り

70×70
1100
19404
4
1パック

4個入り

70×70
1200
21168
4
1パック

4個入り

70×70
1300
22932
4
1パック

4個入り

70×70
1400
24696
4
1パック

4個入り

70×70
1500
26460
4
1パック

4個入り

70×70
1600
28224
4
1パック

4個入り

70×70
1700
29988
4
1パック

4個入り

70×70
1800
31752
4
1パック

4個入り

70×70
1900
33516
4
1パック

4個入り

70×70
2000
35280
4
1パック

4個入り

70×70
500
8820
4
1パック

4個入り

70×70
600
10584
4
1パック

4個入り

70×70
700
12348
4
1パック

4個入り

70×70
800
14112
4
1パック

4個入り

70×70
900
15876
4
1パック

4個入り

80×80
1000
23040
4
1パック

4個入り

80×80
1100
25344
4
1パック

4個入り

80×80
1200
27648
4
1パック

4個入り

80×80
1300
29952
4
1パック

4個入り

80×80
1400
32256
4
1パック

4個入り

80×80
1500
34560
4
1パック

4個入り

80×80
1600
36864
4
1パック

4個入り

80×80
1700
39168
4
1パック

4個入り

80×80
1800
41472
4
1パック

4個入り

80×80
1900
43776
4
1パック

4個入り

80×80
2000
46080
4
1パック

4個入り

80×80
500
11520
4
1パック

4個入り

80×80
600
13824
4
1パック

4個入り

80×80
700
16128
4
1パック

4個入り

80×80
800
18432
4
1パック

4個入り

80×80
900
20736
4
1パック

4個入り

90×90
1000
29160
4
1パック

4個入り

90×90
1100
32076
4
1パック

4個入り

90×90
1200
34992
4
1パック

4個入り

90×90
1300
37908
4
1パック

4個入り

90×90
1400
40824
4
1パック

4個入り

90×90
1500
43740
4
1パック

4個入り

90×90
1600
46656
4
1パック

4個入り

90×90
1700
49572
4
1パック

4個入り

90×90
1800
52488
4
1パック

4個入り

90×90
1900
55404
4
1パック

4個入り

90×90
2000
58320
4
1パック

4個入り

90×90
500
14580
4
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,200
( 12,320 )
5日目
13,200
( 14,520 )
5日目
13,200
( 14,520 )
5日目
13,200
( 14,520 )
5日目
13,200
( 14,520 )
5日目
13,200
( 14,520 )
5日目
15,300
( 16,830 )
5日目
15,300
( 16,830 )
5日目
15,300
( 16,830 )
5日目
15,300
( 16,830 )
5日目
15,300
( 16,830 )
5日目
9,500
( 10,450 )
5日目
11,200
( 12,320 )
5日目
11,200
( 12,320 )
5日目
11,200
( 12,320 )
5日目
11,200
( 12,320 )
5日目
12,200
( 13,420 )
5日目
14,900
( 16,390 )
5日目
14,900
( 16,390 )
5日目
14,900
( 16,390 )
5日目
14,900
( 16,390 )
5日目
14,900
( 16,390 )
5日目
17,300
( 19,030 )
5日目
17,300
( 19,030 )
5日目
17,300
( 19,030 )
5日目
17,300
( 19,030 )
5日目
17,300
( 19,030 )
5日目
9,800
( 10,780 )
5日目
12,200
( 13,420 )
5日目
12,200
( 13,420 )
5日目
12,200
( 13,420 )
5日目
12,200
( 13,420 )
5日目
13,900
( 15,290 )
5日目
17,000
( 18,700 )
5日目
17,000
( 18,700 )
5日目
17,000
( 18,700 )
5日目
17,000
( 18,700 )
5日目
17,000
( 18,700 )
5日目
20,400
( 22,440 )
5日目
20,400
( 22,440 )
5日目
22,700
( 24,970 )
5日目
22,700
( 24,970 )
5日目
22,700
( 24,970 )
5日目
10,500
( 11,550 )
5日目
13,900
( 15,290 )
5日目
13,900
( 15,290 )
5日目
13,900
( 15,290 )
5日目
13,900
( 15,290 )
5日目
14,600
( 16,060 )
5日目
18,000
( 19,800 )
5日目
18,000
( 19,800 )
5日目
18,000
( 19,800 )
5日目
20,400
( 22,440 )
5日目
20,400
( 22,440 )
5日目
24,100
( 26,510 )
5日目
24,100
( 26,510 )
5日目
24,100
( 26,510 )
5日目
24,100
( 26,510 )
5日目
24,100
( 26,510 )
5日目
10,800
( 11,880 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型用の枕木としてご使用いただけます。
【使用効果/メリット】
・コスト:希少な木材に比べ導入コストを抑えることができ、耐久性に優れているためランニングコストの低減にも繋がります。
・強度:木材に比べ、圧縮荷重に優れています。
・耐久性:樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。
・安全性:PP,PEを使用しており、有害物質を含みません。
・サイズ自在:金型サイズに合わせL500~2000mm(100mm単位)まで自在に長さをお選び頂けます。
・リサイクル可能:廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100%マテリアルリサイクル製品のため、破損しても再資源化が可能です。
・取っ手オプション:追加工により取っ手をお付けいただけます。
【使用対象】
・木材の金型用枕木をご使用される中で、コスト・耐久性・安全性などに課題を感じられている方

ご注意

  • 常温でご使用ください。樹脂性質上、温度と共に伸縮します。また、バーナーや溶接の火花で溶ける場合があります。
  • メーカー直送品で車上渡しとなります。納入時間のご指定はできません。
  • 取っ手オプションをご希望の際は、型番末尾に「RH(赤)」もしくは「YH(黄)」をご選択ください。※取っ手は片側のみとなります。
  • 北海道・沖縄・離島のお客様は型番末尾に遠方・離島チャージ「TK」を追記ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リプラギ® 角材(金型用枕木)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
金型プレート整備用
4
満足度:4.0
金型プレートを寝かせる際に今までは木材を使用いていたが耐久性もなくこちらの物を購入。耐久性は抜群だか重量がかなりあり持ち...もっと読む
2人が参考にしています。
金型保管用に購入。
3
満足度:3.0
ミスミで枕木が購入出来るなんて、驚きました。 今まで扱える商社が少なくて困っていたので、助かります。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q加工はできますか?
A
基本的に木材と同様の加工は可能ですが、以下の点をご注意ください。
・木材用のジャンピングソーなどで切断可能ですが、刃の粗いものをご使用ください。刃の細かいものでは、摩擦熱で溶ける恐れがあります。
・長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断は、反りなどの問題が出る可能性がありますので、避けてください。
・穴開け加工は木材用のボール盤で加工できますが、製品中央部には巣がありますので、ご注意ください。
・釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなってますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用ください。
Q水分は吸収しますか?
A
吸水率は非常に低く、ほぼ吸収しませんので、水や油で濡れた状態では滑りやすくなります。ご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リプラギ® 角材(金型用枕木)
リプラギ® 板状タイプ(金型用枕木)
リプラギ® ブロック
リプラギ® ダンネージ
リプラギ® フロアーマット(金型保管用)
リプラギ® コイル台
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格2,730-20,200 -3,980 -8,600 -16,500 -10,600 -
通常出荷日5日目7日目5日目5日目5日目5日目

型保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト