射出成形用標準部品技術窓口

【用途】・金型を成形機に取り付けるための金具です。(マテックス社製)【使用効果/メリット】・ボルト付属...
詳細を確認実際に現場で使用している様子の動画です。
例:MEC-Sの場合

成形・プレス・ダイカストなど、さまざまな金型に取り付け出来ます。


| No. | 名称 | 材質 | 表面処理 |
| ① | ボディ | S45C | 四三酸化 鉄皮膜 |
| ② | ブロック | S45C | |
| ③ | リンク | SPCC | |
| ④ | クランピングワッシャ | S45C |


①本体 ②クランピングワッシャ ③ワッシャー ④六角ボルト
| マテックス 型式 (ミスミ型式) | SS型 (MEC-SS) | S型 (MEC-S) | M型 (MEC-M) | MA型 (MEC-MA) | MB型 (MEC-MB) | L型 (MEC-L) | L特型 (MEC-LS) | LA型 (MEC-LA) | LA特型 (MEC-LAS) | EL型 (MEC-EL) | EL特型 (MEC-ELS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(mm) | |||||||||||
| A | 80 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| B | 28.5 | 30.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 61 | 65 | 61 | 65 | 69 | 69 |
| C | 10.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 21 | 25 | 21 | 25 | 25 | 25 |
| D | 20 | 22 | 30 | 30 | 30 | 39 | 44 | 39 | 44 | 44 | 44 |
| E | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 |
| F | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| G | 6 | 6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| ブロック高さ | 10 × 15 | 20 × 25 | 20 × 25 | 20 × 25 | 20 × 25 | 30×35 | 30×35 | 40×45 | 40×45 | 30×35 | 40×45 |
| ワッシャ厚み | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 適合金型厚 | 10 15 | 20 25 | 20 25 | 20 25 | 20 25 | 30 35 | 30 35 | 40 45 | 40 45 | 30 35 | 40 45 |
| 20 25 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 30 35 | 40 45 | 40 45 | 50 55 | 50 55 | 40 45 | 50 55 | |
| 付属ボルト | M10×70 | M12×80 | M16×90 | M16×90 | M16×90 | M20×120 | M24×120 | M20×130 | M24×130 | M24×120 | M24×130 |
| 1セット入数 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 | 8個 |
| 本体1セット重量(約) (8個入り) | 3.4Kg | 4.0Kg | 7.6Kg | 8.6Kg | 10Kg | 18Kg | 19.6Kg | 20Kg | 22.8Kg | 26.5Kg | 29.8Kg |
| ボルト重量(約) (8本分) | 0.5Kg | 0.7Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | 1.4Kg | 2.8Kg | 4.1Kg | 3Kg | 4.4Kg | 4.1Kg | 4.4Kg |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
198,440円 ( 218,284円 ) | 5日目 |
198,440円 ( 218,284円 ) | 5日目 |
80,450円 ( 88,495円 ) | 4日目 |
88,040円 ( 96,844円 ) | 4日目 |
110,830円 ( 121,913円 ) | 4日目 |
110,830円 ( 121,913円 ) | 4日目 |
51,810円 ( 56,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
51,810円 ( 56,991円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
55,430円 ( 60,973円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,470円 ( 43,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,470円 ( 43,417円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【用途】
・金型を成形機に取り付けるための金具です。(マテックス社製)
【使用効果/メリット】
・ボルト付属のためお得です。
・1本の適合ボルトで4段階の取り付けが可能なため、数種のボルトの用意は不要です。
・ボディとブロックを反転させることで、市販のモールドベースの厚みに対応できます。
・ボディとブロックはリンクで繋がっており(スプリングで常に密着)紛失することなく、金型の脱着作業を行えます。
【使用対象】
・成形
・プレス全般
・ダイカスト



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ハイトルクナット
0通常価格(税別):2,880円~

ミスミ
マテックス イージークランプ(ボルト付属)
5通常価格(税別):39,470円~

ミスミ
マグネットブロック
5通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
バンドヒータ
4.4通常価格(税別):7,660円~

ミスミ
成形機用薄型ノズルヒータ
4通常価格(税別):9,250円~

ミスミ
SJ互換3点セット
4通常価格(税別):63,250円~

ミスミ
ミスミパージ剤(樹脂洗浄剤)
4.4通常価格(税別):10,080円~

ミスミ
吸着パッド(シリコン/ニトリル/フッ素)-フラット/ベローズ-
4.6通常価格(税別):90円~

ミスミ
シリンダーブラシ
4.4通常価格(税別):3,360円~