射出成形用標準部品技術窓口

スクリュー台座ローラー M-SHR-4

スクリュー台座ローラー

  • 用途
    スクリュー用
  • サイズ
    175×260(mm)
  • 材質
    台座:ステンレス ローラー:鋼鉄
  • 最大荷重 (kg)
    240

ご注意

  • 1台あたりの最大荷重は240kgのためスクリューの重量に応じて複数台ご使用願います。
  • ローラーは鋼鉄製のため、手袋を装着の上ご使用ください。
  • 使用後は防錆剤の塗布を推奨いたします。
  • 本商品にはスタンドは付いておりません。スタンド付きはこちらをご覧ください。

型番:

M-SHR-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長紹介動画

製品の紹介と実際の大きさが分かる動画です。

撮影型番:M-SHR-4

  

製品の使い方

実物チェック動画

使用例

使用中イメージ

本商品にはスタンドはつきません。ご注意ください。
スタンド付き商品はこちら

※2台使用時

スクリュー台座ローラー使用写真1

 

スクリュー台座ローラー使用写真2

※万力使用時

スクリュー台座ローラー使用写真3

※万力使用時

スクリュー台座ローラー使用写真4

ローラーが付いてるため、スクリューを回転させながら清掃作業を行うことができます。
スクリューの径に合わせて3段階ローラーの設置幅を変更でき、様々な径のスクリューに対応できます。
しっかり固定でき、がんこなこびりつきを力強く除去清掃できるため、作業時間短縮になります。

撮影型番:M-SHR-4

商品イメージ①

スクリュー台座ローラー商品写真1
スクリュー台座ローラー商品写真2
スクリュー台座ローラー商品写真3

撮影型番:M-SHR-4

商品イメージ②

スクリュー台座ローラー商品写真4
スクリュー台座ローラー商品写真5

撮影型番:M-SHR-4

製品仕様

外形図

スクリュー台座ローラー:関連画像

規格表

型式本体サイズ耐荷重(kg)
M-SHR-4175×260240

選定サポート情報

お役立ち情報をまとめています。ぜひご覧ください!

射出成形現場のメンテナンス効率カイゼン

成形現場の金型メンテナンス8項目

射出ユニット炭化物メンテナンスの基礎

技術情報

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

M-SHR-4の仕様・寸法情報

用途
スクリュー用
サイズ
175×260(mm)
材質
台座:ステンレス ローラー:鋼鉄
最大荷重(kg)
240

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-SHR-4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,250
( 27,775 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・射出成形機のスクリュー清掃時に使用します。
・スクリュー径に合わせてローラーの設置幅を三段階調整できます。(スクリュー径Φ25~200まで対応可能)
【使用効果/メリット】
・ローラーが付いているため、スクリューを回しながら清掃作業を行えます。スクリューの外観を確認する時も同じ要領です。
【耐荷重】
・240kg
【質量】
・3.75kg
【使用対象】
・プラスチック成形現場、射出成形現場
・射出成形機のスクリューを清掃される方、頑固なこびりつきを落とすのに苦労している方

スタンド付きはこちら

ご注意

  • 1台あたりの最大荷重は240kgのためスクリューの重量に応じて複数台ご使用願います。
  • ローラーは鋼鉄製のため、手袋を装着の上ご使用ください。
  • 使用後は防錆剤の塗布を推奨いたします。
  • 本商品にはスタンドは付いておりません。スタンド付きはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スクリュー台座ローラーの型番M-SHR-4のページです。 型番M-SHR-4に関する仕様情報を記載しております。
スクリュー台座ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスタンドは付いてきますか?
A
いいえ、ローラーのみになります。作業台での清掃作業などにご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュー台座ローラー
コパガーゼ
ステンレスガーゼ
ソフトバイスライナー
スクリューメンテナンス用ワックス
成形機用ホイールブラシ
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格25,2502,030 -15,4207,08011,1801,300 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
用途スクリュー用スクリュー用スクリュー用スクリュー用スクリュー用シリンダー用
サイズ175×260(mm)幅:13cm幅:13cm25×125(mm)40×60×20-
材質台座:ステンレス ローラー:鋼鉄ステンレスナイロン-真鍮Φ0.15
最大荷重(kg)240-----

スクリュー・シリンダーメンテナンス工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト