射出成形用標準部品技術窓口

防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性) 12PACK-BRGRD

防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)【12個入り】

  • 用途
    防錆剤
  • 液色
    無色
  • 使用温度範囲
    常温~130℃
  • 主成分
    第一石油類 LPG
  • 商品名
    バリアガードPARTⅡ

ご注意

  • 可燃性の製品ですので、炎、火気の近くで使用しないでください。また火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
  • ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください

型番:

12PACK-BRGRD
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

使用方法

  1. 1.塗布したい金型や打ち抜き刃などの表面についた汚れやゴミを拭き取って下さい。
  2. 2.15~20㎝程度の距離から塗布してください。
  3. 3.塗布する際には手を動かしながら対象物全体にまんべんなく塗布してください。
  4. 4.塗布後、シュリンクラップなどで密閉すると効果が長持ちします。
  5. 5.打ち出し1~2ショット目から塗装、印刷、接着等の二次加工作業が即可能です。

使用例

バリアガード塗布前の金型

バリアガード使用実例写真①

塗布したい金型の表面に付いたゴミなどは予めブラシ等で払ってください。
※撮影型番:12PACK-BRGRD

バリアガード塗布最中のイメージ

バリアガード使用実例写真②

防錆したい箇所にまんべんなくスプレーしてください。
※撮影型番:12PACK-BRGRD

バリアガード塗布直後の金型

バリアガード使用実例写真③

塗布後すぐに気化するため液垂れもしていません。
※撮影型番:12PACK-BRGRD

製品仕様

成分スペック
物質名構成比 (%)
LPG70~80%
イソヘキサン20~30%
シクロヘキサン1~5%
脂肪酸アンモニウム0.1~1%

日本国内のみの販売となります。

規格表

 
タイプ液色使用
温度範囲
主成分容量/本型 式
スプレー無色常温~130℃第一石油類
LPG
420ml12PACK-BRGRD
 
1パック12本入

この商品はパック単位での販売になります。

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

外観

商品イメージ(正面)

バリアガード正面写真(サイズ確認用)

内容量は420mℓとなっております。
※撮影型番:12PACK-BRGRD

商品イメージ(背面)

バリアガード背面写真(注意書き)

ご使用の際は必ず背面の注意書きを読んでからご使用ください。
※撮影型番:12PACK-BRGRD

選定サポート情報

成形現場の金型メンテナンス8項目

「成形現場の金型メンテナンス」に関する基礎知識についてまとめています。ぜひご覧ください。

金型のメンテナンスを含め成形現場で役立つ消耗品情報もこちらにまとめています。ぜひお役立てください。
 

技術情報

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

12PACK-BRGRDの仕様・寸法情報

用途
防錆剤
液色
無色
使用温度範囲
常温~130℃
主成分
第一石油類 LPG
商品名
バリアガードPARTⅡ
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
12PACK-BRGRD
RoHS?最小発注数量
10
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,430
( 19,173 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型の長期保管や輸送時の防錆にご使用ください。
【使用効果/メリット】
・型温に関係なく高い防錆効果を発揮します(目安:120℃程度)。
・気化性のため塗布後すぐに気化し液垂れの心配がありません。
・使用温度範囲が120℃までと高温対応が可能ですので、成形直後の金型にも使用でき作業短縮を図れます。
・無色のため3ショット程度で防錆剤はガス化、成形の段取り時間を大幅に短縮致します。
・製品に付着してもケミカルクラックの心配がありません。
・食品衛生法、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合します。
・完全梱包で4年の長期防錆が可能です。
【使用対象】
・金型の補修や保管に携わっている方向けです。
・成形現場の作業者向けです。

ご注意

  • 可燃性の製品ですので、炎、火気の近くで使用しないでください。また火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
  • ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)の型番12PACK-BRGRDのページです。 型番12PACK-BRGRDに関する仕様情報を記載しております。
防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)のレビュー
4.2平均満足度:4.29件のレビュー
紹介されて
5
満足度:5.0
この製品がよいと、薦められ探してました。 こちらが、安かったので、決めました。 いつも、使うものなので、安いほうがよいで...もっと読む
10人が参考にしています。
射出成型金型の保管時などに使用しています
4
満足度:4.0
自社で使用している生産設備の射出成型金型の保管時などに使用しています。10年以上前から使用していますが特に問題も貼りませ...もっと読む
2人が参考にしています。
夏場
4
満足度:4.0
夏場は特に湿気がおおくて NAK材は特にほっといても サビがしょうじます
1人が参考にしています。
サビ
4
満足度:4.0
入れ子のサビ止めに つかってます 問題なく メンテもらくになります
1人が参考にしています。
サビ
4
満足度:4.0
金型の防腐処理に 使います 夏場は湿気が特に多くて こちらで防ぎます
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q防錆効果はどれくらいもちますか?
A
保管状況にもよりますが完全梱包(密封)で4年程度の効果を維持できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)
防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)
防錆剤(ガードマン)
防錆剤(エバポラスト)
防錆剤 -気化性タイプ-
防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格17,43013,13014,18011,66011,40011,400
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目4日目
用途防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤
液色無色無色無色無色--
使用温度範囲常温~130℃常温~100℃常温~50℃---
主成分第一石油類 LPG第一石油類 LPG第一石油類 LPG---
商品名バリアガードPARTⅡサプリミストガードマン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

射出成形用防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト