射出成形用標準部品技術窓口

防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性) 12PACK-SLMST

防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)【12個入り】

  • 用途
    防錆剤
  • 液色
    無色
  • 使用温度範囲
    常温~100℃
  • 主成分
    第一石油類 LPG
  • 商品名
    サプリミスト

ご注意

  • 可燃性の製品ですので、炎、火気の近くで使用しないでください。また火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
  • ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

型番:

12PACK-SLMST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

使用方法

  1. 1.塗布したい金型や打ち抜き刃などの表面についた汚れやゴミを拭き取って下さい。
  2. 2.15~20㎝程度の距離から塗布してください。
  3. 3.塗布する際には手を動かしながら対象物全体にまんべんなく塗布してください。
  4. 4.塗布後、シュリンクラップなどで密閉すると効果が長持ちします。
  5. 5.3ショット程度の捨て打ちで良品の取出しが可能です。

使用例

サプリミスト塗布前の金型

サプリミスト使用事例写真①

塗布したい金型の表面に付いたゴミなどは予めブラシ等で払ってください。
※撮影型番:12PACK-SLMST

サプリミスト塗布最中のイメージ

サプリミスト使用事例写真②

防錆したい箇所にまんべんなくスプレーしてください。
※撮影型番:12PACK-SLMST

サプリミスト塗布直後の金型

サプリミスト使用事例写真③

揮発性のため液垂れもなく金型表面はサラサラした状態です。
※撮影型番:12PACK-SLMST

製品仕様

成分スペック
物質名構成比 (%)
LPG70~80%
イソヘキサン20~30%
脂肪族炭化水素1~5%
防錆剤0.1~1%

日本国内のみの販売となります。

規格表

 
タイプ液色使用
温度範囲
主成分容量/本型 式
スプレー無色常温~100℃第一石油類
LPG
420ml12PACK-SLMST
 
1パック12本入

この商品はパック単位での販売になります。

表示数量超えは価格・出荷日お見積り

外観

商品イメージ(正面)

サプリミスト外観写真(正面)

内容量は420mℓとなっております。
※撮影型番:12PACK-SLMST

商品イメージ(背面)

サプリミスト外観写真(背面)

ご使用の際は必ず背面の注意書きを読んでからご使用ください。
※撮影型番:12PACK-SLMST

選定サポート情報

成形現場の金型メンテナンス8項目

「成形現場の金型メンテナンス」に関する基礎知識についてまとめています。ぜひご覧ください。

金型のメンテナンスを含め成形現場で役立つ消耗品情報もこちらにまとめています。ぜひお役立てください。
 

技術情報

成形現場のメンテナンス基礎知識

絶対にやっておきたい射出成形機の予防メンテナンス

射出成形現場でできる金型メンテナンス

射出成形金型の修理・メンテナンス

射出成形金型の保守・管理

射出成形の点検項目

12PACK-SLMSTの仕様・寸法情報

用途
防錆剤
液色
無色
使用温度範囲
常温~100℃
主成分
第一石油類 LPG
商品名
サプリミスト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
12PACK-SLMST
最小発注数量
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,130
( 14,443 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・金型制作から成形現場でも幅広く使用出来るニュータイプ気化性防錆剤です。
・金型の長期保管や輸送時の防錆にご使用ください。
【使用効果/メリット】
・塗布した直後から揮発し金型表面にすぐに防錆剤がのります。
・揮発性のため液垂れもなく金型表面をサラサラした状態にします。
・使用温度範囲が100℃までなので、成形終了後すぐの仕様が可能で段取り替え時間の短縮になります。
・3ショット程度の捨て打ちで油汚れのない良品が取り出せ型段取り時間を大幅に短縮できます。
・亜硝酸ジシクロヘキルアンモニウム等の亜硝酸塩、硝酸塩を含まず安全です。
・食品衛生法、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。
・PRTR対応・有機溶剤中毒予防規則非該当品です。
・ 一製品に付着した場合でもその影響は少なく、ソルベントクラック等の心配がありません。
・使用温度範囲 常温~100℃迄。
【使用対象】
・金型の補修や保管に携わっている方向けです
・成形現場の作業者向けです。

ご注意

  • 可燃性の製品ですので、炎、火気の近くで使用しないでください。また火気使用の室内で大量使用はお避けください。
  • 必ず換気の良い場所でご使用ください。
  • 使用後は密栓し風通しの良い場所に保管ください。
  • ご使用の前に製品安全データシート(MSDS)または、製品に記載されている注意事項を必ずお読みください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)の型番12PACK-SLMSTのページです。 型番12PACK-SLMSTに関する仕様情報を記載しております。
防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
金型などの防錆に使用しています
4
満足度:4.0
金型製造後や使用後の仕上げの際、防錆やゴミの付着を防ぐために使用しています。ネバつかずサラサラしていて塗布時の匂いも気に...もっと読む
1人が参考にしています。
金型の保管時に使用しています
5
満足度:5.0
金型の保管時の保管期間が短い時にこの商品に使用しています。保管期間が長い時は別の商品と使い分けています。金型使用開始時は...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の防錆
4
満足度:4.0
よく利用させていただきます。使用事項通り揮発性がいいのですが、噴霧量を程々にしないと一面が水滴に。何事も匙加減は必要です...もっと読む
0人が参考にしています。
金型防錆
5
満足度:5.0
気化性防錆剤で、塗布した表面は液垂れせず、サラサラしています。スタート捨てショット削減できます。食品衛生法、食品関連の規...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q防錆効果はどれくらいもちますか?
A
保管状態にもよりますが完全密封状態であれば1年半~2年程度の効果が見込めます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆剤(サプリミスト:中期タイプ・疎水性)
防錆剤(バリアガードパート2:長期タイプ・親水性)
防錆剤(ガードマン)
防錆剤(エバポラスト)
防錆剤 -気化性タイプ-
防錆剤 -スタンバイ-打ち捨て可能-タイプ-
メーカーミスミミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格13,13017,43014,18011,66011,40011,400
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目4日目
用途防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤防錆剤
液色無色無色無色無色--
使用温度範囲常温~100℃常温~130℃常温~50℃---
主成分第一石油類 LPG第一石油類 LPG第一石油類 LPG---
商品名サプリミストバリアガードPARTⅡガードマン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

射出成形用防錆剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

射出成形用標準部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト