スプレーノズル 技術情報
スプレーノズルの材質
-
金属 B(真ちゅう) 黄銅C3604 S304 ステンレス鋼SUS304 S303 ステンレス鋼SUS303 S316 ステンレス鋼SUS316 S316L ステンレス鋼SUS316L S420J2 焼入れステンレス鋼SUS420J2 SCS2 SUS420相当鋳造ステンレス鋼 SCS13 SUS304相当鋳造ステンレス鋼 SCS14 SUS316相当鋳造ステンレス鋼 SCS16 SUS316L相当鋳造ステンレス鋼 TN 金属チタン合金 WC 超硬合金 -
樹脂 PVC 硬質塩ビ HTPVC 耐熱塩ビ PP ポリプロピレン FRPP ガラス強化繊維強化ポリプロピレン PA ポリアミド UPE 超高分子量ポリエチレン PTFE 4フッ化樹脂 PCTFE 3フッ化樹脂 PVDF 2フッ化樹脂 PPS ポリフェニレンサルファイド U ウレタンゴム アラルダイト® エポキシ樹脂(接着剤) FRP 繊維強化プラスチック ABS ABS樹脂 -
セラミック CERJET®セラミック アルミナ磁器 アルミナ92%など SiC 窒化珪素結合炭化珪素 SiSiC 反応焼結炭化珪素 -
その他 Sa サファイヤ Ru ルビー GR グラファイト
| 材質 | 金属 | 樹脂 | セラミック | 他 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | S303 | S316 | TN | PVDF | PPS | PVC | PP | PTFE | ABS | アラルダイト® | アラルダイト®H | CERJET® セラミック |
アルミナ磁器 | GR | ||
| 耐薬品性 | 塩酸 | × | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 濃塩酸 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 硫酸(35%) | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 濃硫酸 | × | × | ○ | × | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | ○ | |
| 硝酸(35%) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | |
| 濃硝酸 | × | △ | △ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | × | ○ | ○ | △ | |
| 酢酸 | × | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 水酸化ナトリウム (カセイソーダ) |
△ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | △ | × | △ | ○ | |
| アンモニア水 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| アセトン | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| トリクロルエチレン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | - | |
| エチルアルコール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 耐熱性 | 使用可(℃) | <200 | <400 | <400 | <500 | 80 | 170 | 40 | 80 | 100 | 80 | 60 | 120 | 700 | 1000 | 350 |
| 短期使用可(℃) | 400 | 800 | 800 | 1000 | 120 | 180 | 50 | 90 | 150 | 90 | 70 | 140 | 800 | 1200 | - | |
○…可 △…短気可 ×…不可
セラミックノズルの耐摩耗性
-
-
【セラミックの耐摩耗性】
CERJETRセラミックは、金属に比べ耐摩耗性で抜群 に優れており、「ステンレス」の20~30倍、真鍮の数百倍長持ちします。
真鍮・ステンレス・CERJETRセラミックの耐摩耗性は、左図のそれぞれの直線のように進みますから、例えば、噴霧時間の間にSUS303ノズルを使用したとすれば、斜線の面積分に相当する液のオーバースプレーをしたことになります。
-
- 左表はノズル噴口部が摩耗して噴霧量が増えていく増加率をグラフにしたものです。この表から、ブラウンセラミックチップは従来のセラミックチップよりもさらに長持ちすることがわかります。
ドライフォグはなぜ濡れない?
-
-
左図のように、小さなシャボン玉は物にあたってもはじ かれてしまうので濡れません。
大きなシャボン玉は破裂してしまうので濡れてしまいます。
ドライフォグは非常に細かな霧のため、物にあたっても水滴が破裂しないので濡れないのです。
加湿と静電気の関係とは?
-
-
相対湿度が55~60%RHを超えると、静電気が発生しなくなります。
下表は相対湿度55~60%RHを超えると帯電量がほとんどなくなることを表しています。
このため、相対湿度を55~60%RHに保てば静電気によるゴミの付着などのトラブルを防ぐことが出来るのです。
節水型デスケーリングノズル
-
-
TDSSシリーズは、より少ない水量で現在ご使用のデスケーリングノズルと同等の打力を持つよう開発された節水型デスケーリングノズルです。
これまでのデスケーリングノズルは、左図の<従来型ノズルチップ>のように、ノズル内の水流を衝突させることで扇型のスプレーパターン を作り出します。
このため、衝突で水流のスピードと打力は弱められていました。これに対し、いけうちの新設計ノズルチップは水流を衝突させずに噴霧するため、打力のロスがありません。配管内の乱流を整流化し、水圧をそのまま噴霧打力に置換する新型スタビライザー付きストレーナーを採用し、高打力と安定した噴霧を作り出します。
この新設計ノズルチップとスタビライザーにより、鋭いカミソリの刃のような薄い水流を噴霧するので、10~20%省水量で今までと同等のデスケーリング性能を発揮します。