FAQ
- Q 1 噴射角度は何度ですか?
- A 1 ノズルから吐出されたエアは、俯角14度で広がります。
- Q 2 回転ノズル使用時にかけられるMAXの圧力とその時の流量は
-
A 2
最大の圧力は0.5Mpaです。
- Q 3 ノズルの耐熱温度は何度ですか?
-
A 3
ミスミのエアノズルはあらゆる材質で作っております。
耐熱温度一覧表をご確認ください。
| 材質 | 材質名 | 耐熱温度 |
|---|---|---|
| 樹脂 | ABS | 70℃ |
| 樹脂 | PE | 70℃ |
| 樹脂 | PP | 70℃ |
| 樹脂 | PPS | 200℃ |
| 金属 | A5052P | 200℃ |
| 金属 | ADC12 | 200℃ |
| 金属 | SUS303 | 300℃ |
| 金属 | STPT370 | 350℃ |
| 金属 | C1220T | 50℃ |
- Q 4 エアの噴射具合が知りたい。サンプル貸し出しを希望
-
A 4
貸し出しサンプルのサービスを行っております。
新商品から人気商品をそろえております。
貸し出しサンプル一覧表をご確認ください。
ノズルサンプル貸し出しサービスは こちら
- Q 5 納期について
-
A 5
ミスミのノズルの7割は在庫品でPM6:00までのご注文は当日に出荷致します。
その他の商品は3日目、5日目出荷で対応いたします。
- Q 6 ジョイントノズル(NJMS,NJFS,NJMP)はエア用なのか、液体用なのか。
- A 6 特に規定はございませんので、エア用、液体用ともに使用可能です。
- Q 7 海外からも購入可能でしょうか?
- A 7 海外からもミスミノズルは購入可能です。
- Q 8 アジャストホースはクーラント液や潤滑油以外でも使用することは可能ですか?
- A 8 エアーでの使用も可能です。しかし、樹脂の部品を組み合わせている商品のため密閉環境ではございません。したがって低圧程度のエア漏れがあることを前提の上ご使用ください。
- Q 9 アジャストホースの長さを専用工具無しで長さを変更することは可能ですか?
- A 9 専用工具を使用いただくことを推奨しております。
- Q 10 ノズルの流量や、静音、流速、衝突力を知りたい。
- A 10 ノズル特性表をご覧下さい。
フラットエアノズル
-
- 標準タイプ
- AFTSP10 AFTSP15 AFTSP25 AFTSF15* AFTCS10* AFTCS15* AFTSA15* AFTSS15* 注意:*型式分は特性表に型式の記載は御座いませんが、値は同等です
-
- 幅広タイプ/コンパクトタイプ
- AFTW20 AFTCA7 AFTC7
-
- エア増幅タイプ
- AFTAD15 AFTADA15
-
- エア増幅幅広タイプ/
エア増幅コンパクトタイプ - AFTADW AFTADC
- エア増幅幅広タイプ/
90度エアノズル
-
- 標準タイプ/コンパクトタイプ
- AFTRW30 AFTR15 AFTRA15
-
- 幅広タイプ/縦吹タイプ
- AFTRSW60 AFTRV20
ブロワ用大流量ノズル
エコミーエアノズル
ラバルエアノズル
ラウンドエアノズル
回転ノズル
食い込み管継手付ノズル
-
SKNS4-1.0 SKNS4-1.5 SKNS4-2.0 SKNS6-1.5 SKNS6-2.0 SKNS6-4.0 SKNS8-2.0 SKNS8-4.0 SKNS8-6.0
-
SKNF4-1.0 SKNF4-1.5 SKNF4-2.0 SKNF6-1.5 SKNF6-2.0 SKNF6-4.0 SKNF8-2.0 SKNF8-4.0 SKNF8-6.0
流量調整ノズル
ポイントノズル
-
- エア増幅タイプ
- APNAD
エアブローノズル
-
- ユニットタイプ
- DYPN(ポイント) DYPNB(スリット) DYPNC(クロス)
集塵ノズル
- Q 11 エアノズルの標準品と増幅タイプの違いを知りたい。
- A 11 増幅タイプは増幅穴より周囲のエアを巻き込みオリフィスから噴射されるエアを増量、増速させます。少ないエア高い衝突力が得られるため、省エネ効果が得られます。