ノズルとは
エアノズルとは
-
エアノズルは、配管の先端に取り付けることで効率的な気体の噴射を可能とする商品です。
水切り・塵・吹き飛ばし・搬送補助・剥離・乾燥・冷却・ワーク保護・排煙などの用途に使われています。
パイプのふきっぱなしブローと比べて30%近い流量の節約になるため、省エネ、低騒音などの効果があります。 -
スプレーノズルとは
-
スプレーノズルとは、液体を霧の状態にして噴射する部品のことであり 噴射される液体の流量、流速、方向、広がり、粒子径などのパラメータを
使用目的に応じてコントロールするために使用されます。
昔ながらの農畜産用途から最先端の半導体製造ラインまで全ての産業において水や薬液を使用する用途が存在します。
洗浄、冷却、加湿、殺菌消毒、湿布、調湿、鎮塵・粉塵対策などの多様化しているニーズにこたえるための商品です。
また、ノズルを使用することで、生産性の向上、コストダウン、省エネ化、品質向上なども実現します。 -
アジャストホースとは
-
アジャストホースは金属加工機械のクーラント液、潤滑油の塗布や位置決めが面倒な場合のエアブローに使われます。
ホースを自由自在に曲げることが出来るため、ワークに合わせてのご使用がしやすくなっています。
樹脂材質(ポリアセタール)のため、軽量且つ非導電性・耐薬品性・耐衝撃性・耐熱性に優れています。 -
組合わせ図
- 耐薬品性
-
薬品名 適/不適 溶剤類 ○ 潤滑油 ○ 水 ○ 酸 × アルカリ ×
- 耐性
-
NO. 耐圧MPa 液体 エアー 2 0.2 0.5 3 4
- 最小曲げ半径
-