FAQ
- ミスミのリニアブッシュはどこのメーカーのものですか?
- XYステージで定評のある駿河生産プラットフォームで製造しております。
- グリースの給油はどのくらいの頻度ですれば良いですか?
- 使用環境や条件により異なりますが、一般的には半年に一回が目安と言われています。
推奨給油間隔: 通常6か月ごと(走行距離が長い場合は3か月ごと、期間内に1,000kmを超える場合は1,000kmごと)
- ミスミのリニアブッシュは全てRoHS対応していますか?
- 対応しています。詳細は商品ページをご覧ください。
- グリースの取り扱いはありますか?
- もちろんございます。低発塵グリース、食品機械用低飛散グリースはグリース封入サービスをしています。
→ 商品ページはこちらへ
- 「食品機械用低飛散グリース」とはどんな商品ですか?
- 食品・飲料・医薬品の加工・詰込装置等の潤滑に適したグリースとして、一般的に使用されています。
食品加工中に万が一食品にグリースが付着した場合でも安全性が保証されています。(NSF H-1認定品)
→ 商品ページはこちらへ
- ミスミリニアブッシュを他メーカーのシャフトと合わせて使うことはできますか?
- 他社製シャフトと合わせて使用されている実績はあるのですが、基本的にはミスミ製シャフトを推奨しています。
ミスミ製シャフトは非常に高い精度で製作しておりますが、他社製シャフトは寸法公差・寸法精度・表面粗さ・硬度のレベル等が不明なため推奨はできません。
→ 商品ページはこちらへ
- SUS440C相当と無電解ニッケルメッキ付SUJ2材はどちらが防錆能力がありますか?
- 無電解ニッケルメッキ付きSUJ2材の方が防錆能力があります。(塩水噴霧試験で確認済み)
→ 詳細はこちらへ
- シャフトとリニアブッシュはどちらが早く摩耗するのですか?
- 一般的にはリニアブッシュの方が早く磨耗するようです。これはシャフトよりリニアブッシュの方が常にボールに接触しているためと考えられます。