光(電磁波)は、周波数によって右図の波長色イメージになっています。
このうち、人間の目で見ることのできる波長(可視光)は約400nm~約800nmにあたります。
可視光は光の3原色(赤・緑・青)から成り立っており、3原色の重なり具合により、人間の目では白い光と感じるようになります。
どのような波長をどれだけ強く発しているかを示したものが以下に記載の発光スペクトルです。
特定環境下における悪影響を避けたい場合は参考にしてください。
LED照明には、物質や人体に悪影響を与える有害な紫外線(400nm以下)を含みません。
クリーンルームで最適な主成分595nmの黄色LEDには、500nm以下の波長域は含みません。
スタンダードタイプは用途に応じてLED色を使い分けてご使用ください。
お問い合わせ
Tel 0120-343-066(9:00~18:00)
(日曜日・年末年始は除く)
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
受付時間: 24時間