(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

技術情報 LED面発光照明

照度データ/発光スペクトル

光の波長基礎知識

光(電磁波)は、周波数によって右図の波長色イメージになっています。
このうち、人間の目で見ることのできる波長(可視光)は約400nm~約800nmにあたります。
可視光は光の3原色(赤・緑・青)から成り立っており、3原色の重なり具合により、人間の目では白い光と感じるようになります。
どのような波長をどれだけ強く発しているかを示したものが以下に記載の発光スペクトルです。
特定環境下における悪影響を避けたい場合は参考にしてください。

商品別発光スペクトル

LED照明には、物質や人体に悪影響を与える有害な紫外線(400nm以下)を含みません。
クリーンルームで最適な主成分595nmの黄色LEDには、500nm以下の波長域は含みません。
スタンダードタイプは用途に応じてLED色を使い分けてご使用ください。

波長の色イメージ図

ACアダプター

ACアダプター LEAD
商品詳細

ACアダプターの選定基準

[ ! ]ご使用になる照明の電流値の20%以上高い容量を持ったアダプターをご選定ください。
[ ! ]ACアダプター1個に対して1個のLED照明をご使用ください。
[ ! ]全てのDC24VのLEDにご利用いただけます。(LEDAF(AC100~240V)は除く)

発光スペクトル

型式 出力電圧
(V)
入力電圧
(V)
出力電流
(mA)
消費電力
(W)
温度範囲
(℃)
質量
(g)
Type No.
LEAD
(ACアダプター)
1 DC24 AC100~240 1000 24 0~40 148±5
2 2700 64.8 300±5

LED面発光照明/調光タイプ

面発光照明/調光タイプ LEDS190-W
商品詳細

照度データ

照度データ

発光スペクトル

グラフ

LED面発光照明 高照度

面発光照明 高照度 LEDVH190-W
商品詳細

照度データ

照度データ

発光スペクトル

グラフ

LED面発光照明 正方形

面発光照明 高照度 LEDVH190-W
商品詳細

照度データ

照度データ

発光スペクトル

グラフ

LED面発光照明 赤色

面発光照明 赤色 LEDVR190
商品詳細

赤色発光の構造

特殊な赤色偏光板を採用することにより、赤色の発光をさせております。
赤色素子ではございませんので、スペクトルを必ずご確認ください。

発光スペクトル

グラフ

LED面発光照明 正方形 赤色

面発光照明 正方形 赤色 LEDXR190
商品詳細

赤色発光の構造

特殊な赤色偏光板を採用することにより、赤色の発光をさせております。
赤色素子ではございませんので、スペクトルを必ずご確認ください。

発光スペクトル

グラフ

LED面発光照明 マグネットベースタイプ

お問い合わせ

Tel 0120-343-066(9:00~18:00)
(日曜日・年末年始は除く)

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
受付時間: 24時間