(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

LED照明とは

LEDとLED照明

LEDとは

LED(light Emitting Diode)とは発光ダイオードの一種で電流を流すと発光する半導体です。
電球とは異なり、フィラメントを使わないため軽量で、衝撃に強く故障の発生する頻度も低いことも特徴の一つです。

LED照明とは

LED素子を発光源として使用した照明器具。
白熱電球などに比べ、長寿命(約4倍以上)・低消費電力(約1/3~1/10)などの利点があります。また発光源が比較的小さく作れるため、照明設計の幅ができます。

LED照明の特長

長寿命
蛍光灯に比べ3倍強の40000時間の寿命
交換の手間が省けます
省電力
蛍光灯に比べ消費電力が少なく経済的
ランニングコストが軽減できます
割れにくい
蛍光灯に比べ割れにくい
安全に使用できます
省スペース
最薄8mmの照明をご用意
スペースに余裕のない装置などにおすすめです

ミスミのLEDをおすすめする理由

取り付けを意識したデザイン
用途や装置を徹底調査し、商品化
汎用から防水や耐油まで、幅広く揃っています
すべて在庫品
17時までのご注文で、
当日出荷いたします
低価格
コンパクト 均一光タイプ
(6W相当 223X26.8X24.4mm)
3,108円から

商品ラインナップを見る

お問い合わせ

Tel 0120-343-066(9:00~18:00)
(日曜日・年末年始は除く)

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
受付時間: 24時間