(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

2016年歯車新商品 開発投票結果発表 今年はお客様からの投票を元に、新商品の規格案を検討します。

2016年11月4日 (金)まで実施しておりました「高硬度歯車新商品案」の投票キャンペーンを終了いたしました。
多数のご投票をいただき、誠にありがとうございました。
厳正な審査の結果、高硬度歯車新商品開発案は「鉄材の高周波焼入7級品」に決定いたしました。
お送りいただきました商品案を元に、開発の検討を行います。

開発アイデア投票結果(暫定規格案の検討)

商品分類

ミスミ既存品

新商品案

商品名

高周波焼入
歯研タイプ

S45Cの高周波焼入れ7級品

商品写真

利点 -
  • ・小モジュール(0.5、0.8)歯車も対応可能
  • ・歯研タイプに比べ、 製造コストが安い
  • ・表面処理の複数選択可能
  • ・曲げ強さ、歯面強さ両方優れる
  • ・大口対応納期が短縮

価格
モジュール1.0、歯数30の場合

4,700円

2,500円~3,000円で検討

納期

5日目

5日目(暫定)

通常対応数量

通常納期 10個まで

50個(暫定)までで検討

対応モジュール

1.0~3.0

標準対応モジュールを検討

対応歯数

15~100

標準対応歯数を検討

材料

S45C

S45C

材料硬度

12HRC

12HRC以下

熱処理

高周波焼入

高周波焼入

処理後の歯面硬度

51~55HRC

47~55HRC(高周波焼入後)

機能面比較 理論計算
(モジュール1.0、歯数30の場合)

曲げ強さ:11.2 N・m
歯面強さ:3.83 N・m

曲げ強さ:11.2 N・m
歯面強さ:3.83 N・m

精度

新JIS 6級

新JIS 7級

表面処理

黒染め


四三酸化鉄皮膜
無電解ニッケルメッキ
硬質クロムメッキ

新商品開発について

当社が現状取り扱っている平歯車は、軸穴指定タイプ(JIS 8級)が一般的によく使用されておりますが、お客さまのご要求により、精度・硬度を向上させた高周波焼入れ・歯研タイプも発売いたしました。

高周波焼入れ・歯研タイプは、精度がJIS 6級、歯面硬度については通常品(JIS 8級)と比べて5倍近い数値を実現した一方で、歯部の高周波焼入と歯の研磨を加工するため、比較的納期が長く、単価が高いというデメリットがあります。
今回の新商品開発においては、新工法を用いて、精度が従来品の6級から7級程度で、かつ硬度が高い商品になるよう開発案を検討しています。

開発のポイント(お客さまのご要望)

  • ポイント1:低価格品がほしい
  • ポイント2:短納期で大口対応してほしい
  • ポイント3:高硬度対応をしてほしい
  • ポイント4:高精度品がほしい
  • ポイント5:豊富な表面処理に対応してほしい

新商品開発の今後の予定

2017年3月中の予定:開発結果の報告

新商品開発検討後、商品化が決定した場合、Web上でお知らせいたします。

規格追加および新商品へのご要望について

ミスミではお客さまのご感想やご要望を商品、サービスの開発・改善につなげる試みを行っています。
歯車を使うお客さまの声を積極的にお聞きするために、歯車専用窓口を新設いたしました。
今後もお客さまの声を取り入れた商品開発を進めてまいりますので、皆さまからのご意見をお待ちしております。

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

Fax 03-5805-7292