製造現場のためのカップリング選定情報
サイズ・トルクから選ぶ
1. 補正トルクの計算
サーボモーター・ステッピングモーターとの連結の場合
モーターの最大トルクに補正係数を乗じて補正トルクを計算してください。
補正係数は各カップリングの規格表をご確認ください。
モーター特性
| 型式 | 出力 (w) |
電圧 (V) |
定格 | 始動電流 (A) |
始動トルク (N・m) |
最大トルク (N・m) |
|||
| 入力 (w) |
電流 (A) |
回転速度 (r/min) |
トルク (N・m) |
||||||
| AA-A | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| AA-B | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| AA-C | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
| AA-D | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ | ○ ○ |
カップリングの許容トルクとモーター最大トルクの関係は次式をご確認ください。
参考:カタログ規格表PDF
汎用モーターとの連結の場合
モーターの負荷トルクを算出し、その1~5倍を補正トルクとしてください。

求めた補正トルクがカップリングの許容トルク(軸スリップトルク)以下になるように選定してください。
2. 各許容値の確認
カタログ記載の許容値(①角度、②偏心、③最高速度、④エンドプレイ等)や慣性モーメントが装置の条件を満たしているか確認してください。
参考:カタログ規格表PDF
3. 全体サイズ・軸穴径の選定
カップリングが配置されるスペースに収まるかを、カップリング規格表の外径D、全長Lで確認します。
次に、カップリングと連結する軸の外径の値が上記で確認した外径D、全長Lで決まるカップリング型式の軸穴径(d1、d2)の値と一致するかを確認します。
このカップリング型式の軸穴径(d1、d2)の値と連結する軸の外径の値が一致しない場合は、カップリング外径Dがもうひと回り大きい型式を選定してください。
* 軸径の推奨公差はh6、h7などです。詳細は各カップリング規格表にてご確認ください。
参考:カタログ規格表PDF
カップリングが配置されるスペースに収まるか、軸の太さが適応しているか確認してください。
4. 締結方法の選定
軸の連結方法をクランプ、キー締結、面圧等用途に合わせて選定してください。
- クランプタイプ

- 軸を傷つけることなくクランプできる。
- セットスクリュータイプ

- 安価で一般的な方法。軸を傷つける場合もある。
- 面圧タイプ

- 高トルクの伝動に適している。
- キー溝タイプ

- 一般的な方法。
セットスクリュータイプ・クランプタイプなどと併用。
比較的高トルクの伝動に適している。
5. ダブル(ノーマル)とシングル(ショート)の選択 *ディスク形のみ
軸の連結方法をクランプ、キー締結、面圧等用途に合わせて選定してください。
最後に寸法表で装置に適合しているか確認してください。