製造現場のためのカップリング選定情報
モーター型式から選ぶ
以下表では 補正係数2.0で適合するカップリングをご紹介しております。
d1、d2寸法が交差する箇所の●印をクリックすると、その他の仕様・寸法を指定することなくすぐに「CADデータダウンロード」・「今すぐ注文」ができるページに移動します。

| サーボモーター | カップリング ブランド |
d1 | d2* d1≦d2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||
| SGMM-A1 | 10W | C-VALUE | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| SGMM-A2 | 20W | ||||||||||||||||||||||
| SGMM-A3 | 30W | ||||||||||||||||||||||
| SGMAH-A3 | |||||||||||||||||||||||
| SGMAH-A5 | 50W | ||||||||||||||||||||||
| SGMAS-A5 | |||||||||||||||||||||||
| SGMAV-A5 | 50W | MiSUMi | 8 | ● | |||||||||||||||||||
| SGMJV-A5 | |||||||||||||||||||||||
| SGMPS-01 | 100W | MiSUMi | 8 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SGMAH-01 | |||||||||||||||||||||||
| SGMAS-01 | |||||||||||||||||||||||
| SGMJV-01 | |||||||||||||||||||||||
| SGMJV-A5 | 50W | C-VALUE | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| SGMAV-01 | 100W | ||||||||||||||||||||||
| SGMAS-C2 | 150W | ||||||||||||||||||||||
| SGMAV-C2 | |||||||||||||||||||||||
| SGMJV-04 | 400W | ||||||||||||||||||||||
| SGMJV-04A | |||||||||||||||||||||||
| SGMPS-02 | 200W | C-VALUE | 14 | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| SGMAS-02 | 200W | C-VALUE | 14 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| SGMAH-02 | |||||||||||||||||||||||
| SGMAV-02 | |||||||||||||||||||||||
| SGMJV-02 | |||||||||||||||||||||||
| SGMAS-04 |
400W | ||||||||||||||||||||||
| SGMAV-04 | |||||||||||||||||||||||
| SGMAH-04 | |||||||||||||||||||||||
| SGMPS-04 | |||||||||||||||||||||||
| SGMAV-06 | 550W | ||||||||||||||||||||||
| SGMAV-08 | 750W | MiSUMi | 19 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| SGMJV-08 | |||||||||||||||||||||||