製造現場のためのカップリング選定情報
モーター型式から選ぶ
以下表では 補正係数2.0で適合するカップリングをご紹介しております。
d1、d2寸法が交差する箇所の●印をクリックすると、その他の仕様・寸法を指定することなくすぐに「CADデータダウンロード」・「今すぐ注文」ができるページに移動します。

| サーボモーター | カップリング ブランド |
d1 | d2* d1≦d2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||
| MSMD5A | 50W | MiSUMi | 8 | ● | |||||||||||||||||||
| MSME5A | |||||||||||||||||||||||
| MSMA3A | 30W | C-VALUE | 8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| MSMA01 | 100W | ||||||||||||||||||||||
| MSMD01 | |||||||||||||||||||||||
| MQMA01 | |||||||||||||||||||||||
| MSMA02 | 200W | 11 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| MQMA02 | 200W | C-VALUE | 11 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| MSMD02 | |||||||||||||||||||||||
| MAMA08 | 750W | MiSUMi | 19 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| MSMA08 | |||||||||||||||||||||||
| MSMD08 | |||||||||||||||||||||||
| MAMA01 | 100W | C-VALUE | 14 | ● | |||||||||||||||||||
| MAMA02 | 200W | ||||||||||||||||||||||
| MAMA04 | 400W | ||||||||||||||||||||||
| MUMA04 | |||||||||||||||||||||||
| MQMA04 | 400W | C-VALUE | 14 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| MSMA04 | |||||||||||||||||||||||
| MSMD04 | |||||||||||||||||||||||