製造現場のためのカップリング選定情報
モーター型式から選ぶ
以下表では 補正係数2.0で適合するカップリングをご紹介しております。
d1、d2寸法が交差する箇所の●印をクリックすると、その他の仕様・寸法を指定することなくすぐに「CADデータダウンロード」・「今すぐ注文」ができるページに移動します。

| サーボモーター | カップリング ブランド |
d1 | d2* d1≦d2 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | ||||
| HC-AQ013 | 10W | C-VALUE | 5 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| HC-AQ023 | 20W | ||||||||||||||||||||||
| HC-AQ033 | 30W | C-VALUE | 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
| HC-KFS053 | 50W | 8 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| HF-MP053 | |||||||||||||||||||||||
| HC-MFS053 | |||||||||||||||||||||||
| HC-PQ053 | |||||||||||||||||||||||
| HF-KN053 | |||||||||||||||||||||||
| HF-KP053 | |||||||||||||||||||||||
| HG-KR053 | |||||||||||||||||||||||
| HG-MR053 | |||||||||||||||||||||||
| HC-KFS13 | 100W | ||||||||||||||||||||||
| HC-MFS13 | |||||||||||||||||||||||
| HC-PQ13 | |||||||||||||||||||||||
| HF-KN13 | |||||||||||||||||||||||
| HF-KP13 | |||||||||||||||||||||||
| HF-MP13 | |||||||||||||||||||||||
| HG-KR13 | |||||||||||||||||||||||
| HG-MR13 | |||||||||||||||||||||||
| HC-KFS23 | 200W | C-VALUE | 14 | ● | |||||||||||||||||||
| HC-MFS23 | |||||||||||||||||||||||
| HF-KN23 | |||||||||||||||||||||||
| HF-KP23 | |||||||||||||||||||||||
| HF-MP23 | |||||||||||||||||||||||
| HG-KR23 | |||||||||||||||||||||||
| HG-MR23 | |||||||||||||||||||||||
| HC-KFS43 | 400W | C-VALUE | 14 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
| HC-MFS43 | |||||||||||||||||||||||
| HF-KN43 | |||||||||||||||||||||||
| HF-KP43 | |||||||||||||||||||||||
| HF-MP43 | |||||||||||||||||||||||
| HG-KR43 | |||||||||||||||||||||||
| HG-MR43 | |||||||||||||||||||||||
| HC-KFS73 | 750W | MiSUMi | 19 | ● | ● | ||||||||||||||||||
| HC-MFS73 | |||||||||||||||||||||||
| HF-KP73 | |||||||||||||||||||||||
| HF-MP73 | |||||||||||||||||||||||