(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MISUMI floowお役立ち情報

MISUMI floow導入による業務効率化やコスト削減、現場で役立つ事例・ノウハウ、課題解決のヒントをご紹介

MISUMI floowの自販機に「何」が入れられる?搭載可能商品を徹底解説

現場の生産性向上や業務効率化には、間接材の安定した供給と管理が不可欠です。
MISUMI floow(フロー)は、お客さまが高頻度で使用される間接材を自販機で管理することで、在庫切れの不安や調達業務時間を大幅に解消します。
導入をご検討中のお客さまから最も多くいただく質問は、「うちで使っている〇〇も、MISUMI floowの自販機に入れられるの?」というご質問です。この記事では、MISUMI floowの自販機に搭載可能な商品の具体的な種類と、その柔軟な対応力をご紹介します。

1.それ、MISUMI floowに入れられます!自販機に搭載できる商品とは

多くの方が『MISUMI floowの自販機=限られた商品しか入らない』というイメージをお持ちですが、
MISUMI floowの自販機は工場で使われる非常に多岐にわたる間接材を搭載できます。

可 搭載可能品

  • ・ミスミ品
  • ・ミスミECサイトで取り扱う国内外3,000社以上のメーカー品
  • ・現在ご利用中の他社メーカー品

お使いいただいている商品をそのまま搭載できる安心感に加え、ミスミ品に切り替えることで商品コストを削減できる大きなメリットも得られます。

可 搭載NG品

液体系、スプレー、接着剤系、磁性を帯びるもの、重量が10g未満の商品は入れられません。

可 ミスミEC取り扱いがない商品

ミスミECサイトで未掲載商品も対応可能です。まずはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

2.搭載おすすめ品:コスト削減なら、まずはミスミ品

なかでもコスト削減メリットに優れたミスミ品は、多くのお客さまに選ばれています。
実際にMISUMI floow導入済みのお客さまの工場で特に多く採用され、管理効率の向上に貢献している商品をカテゴリごとにピックアップし、ご紹介します。

1.手袋(軍手、耐切創手袋、ゴム手袋など)

2.テープ(養生テープ、マスキングテープ、布テープなど)

3.ウエス(布ウエス、紙ウエスなど)

4.マスク

5.切削工具(ドリル、エンドミル、チップなど)

このように現場で使用量が多く、在庫管理に手間がかかる商品を中心に自販機へ搭載いただいています。
必要な資材をその場で入手できることで在庫管理の負担が軽減され、現場の効率化を実現しています。

3.自販機導入イメージ

「欲しいときに、すぐ手に入る」――そんな現場を実現する自販機の設置例です。
①ウエス ②手袋 ③切削工具 ④テープ ⑤吸収シート

MISUMI floow

✓ 商品サイズに合わせた自由な間口構成

上記の設置例からもご確認いただけるように、搭載する商品のサイズや形状に応じて、自販機内部の間口構成を柔軟に調整することが可能です。

✓ 参考:間口サイズ

重量センサータイプ自販機の間口一覧になります。

間口種類 幅522×奥行400×高さ150 幅258×奥行360×高さ150 幅170×奥行300×高さ150 幅90×奥行300×高さ150
サイズ
(mm)
幅522×奥行400×高さ150 幅258×奥行360×高さ150 幅170×奥行300×高さ150 幅90×奥行300×高さ150

4.まとめ:貴社の間接材調達も「管理レス」へ

MISUMI floowは単なる在庫管理の自動化に留まりません。
ミスミ品以外の商品もMISUMI floowで一括管理することで、間接材の調達・管理プロセス全体を効率化できます。
「必要なものを、必要な時に、必要なだけ」供給できるシステムと、自動発注・使用履歴の記録機能により、『在庫レス』『発注レス』『管理レス』を実現し、貴社の間接材調達にかかるトータルコストダウンに貢献します。

✓ 次のステップ:詳細資料のダウンロードとお問い合わせ

お客さまが現在お使いの商品が搭載可能かどうか、具体的な構成例など、詳しく知りたい方はこちらからお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

サービスの詳細はこちら

TOPページにもどる