エアブローの音静かにします!~いけうちのTAIFUJet®~
TAIFUJet®の特長
省エネルギー(増幅エアー量)&高打力
TAIFUJet®は周囲の空気を巻き込んでエアーを増幅さえる独特のデザイン。
エアー消費量を低減させながら、強力にエアーを噴射します。
静音設計と高信頼性
作業環境にやさしい静音設計はもちろんのこと、用途に合わせてフラット形と、ラウンド形を用意し、材質もステンレスやアルミニウムなどの金属製と樹脂性を準備しています。
【測定条件】 暗騒音:58dB(A) 噴霧方向:横向き 噴霧高さ:1m 測定ポイント:ノズル前方1m
打力の均等分布性
VONA専任スタッフによるお困りごと解決
- ご選定・ご購入のとき、こんなことで「お困り」ではありませんか?
- 商品質問:以前使っていた商品の代替品がわからない
- 納期確認:最短の納期を至急確認したい
- 仕様相談:仕様などの詳細について相談したい
- そんな時はVONA専任スタッフにご相談ください!
- ものづくりに集中したいのに、分からないことがあってお困りになることはございませんか? 手間のかかる選定や調達のお仕事は私達にお任せください。 専任スタッフが、お悩み解決のお手伝いをさせていただきます。
メカニカル部品技術窓口
Tel 0120-343-603
Fax 03-5805-7292
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
ご注文内容やお取り引き全般に関するお問い合わせはミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお願いいたします。