(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月26日 11時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

各社各様の生産ラインに オーダーメイドコンベヤ設計支援サービス

オーダーメイドコンベヤ設計支援サービスでは、
簡単な手書き図面から既製品コンベヤの選定、特注コンベヤの設計、お見積もりが可能です。
1度のお問い合わせでTakahashi、マキテック、オークラ輸送機の3メーカーからご提案いたします。
設計や選定でお困りなら、お気軽にご相談ください。

既成のコンベヤでは対応できない場合は、お任せください。生産・物流ラインに最適なコンベヤを、お客様のご要望にお応えして設計します。

簡単なポンチ絵を描いて、e-mailでご送付ください。そこから納期とお見積りを回答させていただきます。

対応メーカー

3メーカーで選定、設計お見積もりをいたします。複数メーカーでのお見積もりも可能です。

オーダーメイドコンベヤ設計支援サービス ご利用の流れ

  • 手順1

    PDFをダウンロード

  • 手順2

    項目を記入していただき、FAX・メールで送信

  • 手順3

    翌日~5日後にご連絡いたします。仕様を確定して、お見積りまでは1週間~2週間後を目途に回答させていただきます。

  • ※寸法など不明点については、各メーカー担当よりご連絡させていただく場合がございます。
  • ※3回目以降の設計変更は有料となる場合がありますので、ご了承ください。

ミスミ 相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

コンベヤシステム納入事例

実際に特注で対応したオーダーメイドコンベヤです。

Takahashi、マキテック、オークラ輸送機それぞれの納入事例をご紹介いたします。
各社各様に異なる生産ラインに最適なコンベアシステムを提供しています。

Takahashi

takahashi 事例1

航空機部品の検査ラインです。
各ステーションで検査を行い、終了後、次のステーションへ順次搬送を行います。

takahashi 事例2

アタッチメントのついたコンベヤチェーンにスラットを連続的に取り付けて搬送するコンベヤ。
作業、組み立てラインに最適で、非常に耐久性に優れています。

takahashi 事例3

機械部品の出荷梱包ラインです。
ケースに部品投入後、2Fフロアーへ垂直搬送を行います。

マキテック

マキテック 事例1

SUS製ベルトコンベヤ(アラエール)
熱さ・寒さに強いふっ素樹脂コーティングベルト仕様。食品の付着を防ぎます。
ベルト使用温度帯:-100℃~200℃
UV照射、遠赤外線乾燥、除電などのラインにご使用いただけます。

マキテック 事例2

連続垂直搬送機(バーチカルコンベヤ)
バーチカルコンベヤは連続で垂直搬送ができ、往復型リフト装置の2 倍の搬送能力があります。可搬重量が100kgタイプから2000kgタイプまで種類が豊富です。
また、ステンレスタイプやクリーン環境型などあらゆる生産現場に対応した製品をご提案できます。

マキテック 事例3

樹脂ベルトコンベヤ(ベルゴッチ)
ベルト幅:50Wを4本並列に並べた1モーター駆動仕様。4台を1台のモーターで駆動させることにより同期および省電力化。軽量長尺品(幅方向)で、底面に凹凸がある製品などの搬送に適しています。各ベルト幅を変えることによりバリエーションアップが図れます。

オークラ輸送機

okura 事例1

カニ加工場への納入事例
包装機や金検などの各種機械装置の工程間搬送に採用されたDMHシリーズです。

okura 事例2

弁当工場への納入事例
盛付けラインに採用された機長6mのJTHシリーズ。作業終了後は簡単にベルトを外して洗浄できます。

okura 事例3

直置き搬送ラインでも使用可能です。

ミスミ 相談窓口

Tel 03-6777-7545

9:00~18:00(土日・年末年始は除く)

ポンチ絵設計・相談サービスのご紹介

ねじ・ベアリングのような小さいもの、各種配管やタンク、コンベヤのような搬送機器や、クリーンブースをはじめとする理化学機器まで、多種多様な設計・特注に対応いたします。

ポンチ絵設計・相談サービス