ミスミVONAのパイプフレームは、バリエーションを豊富に取り揃えました。
寸法指定可能な部材やユニットで、最適レイアウトの棚や机を簡単作成できます。
思い通りにカスタマイズできるパーツで、現場設備改善が可能です。
ぜひ一度ご利用ください。
最適サイズで効率化 パイプフレームで実現できるユニット例
作業台
作業の個性に合わせた高さを選べる作業机
カゴ台車
既製品と違って現場と搬送物の大きさに合わせられるカゴ台車
シューター台車
部品供給用のコンテナシューター段数や、高さ、間口の広さなど自由に設計できます
部材選定不要のユニットで簡単組み立て
自由自在フリーサイズで簡単作成
■ 小型作業テーブルワゴン
参考部材例(間口600mm×奥行き450mm×高さ900mmの場合)
用途 | 商品 | 長さ(mm) | 必要数 |
---|---|---|---|
パイプ | SPS4020I (※定尺4020mmの型式です) |
496 | 4本 |
346 | 5本 | ||
830 | 4本 | ||
メタルジョイント | NSJ-1 | 2個 | |
NSJ-2 | 8個 | ||
キャップ | PJ503-W | 4個 | |
天板固定用固定接続用部品 | JB-301A | 8個 | |
キャスター | SGR50CTP | 2個 | |
キャスターストッパー付 | SGR50SCTP | 2個 | |
棚板(特注) | 2枚 |
パイプ直径が大きくなることで重量物への対応に最適です。
使用するパイプの数量を減らすことでコストの削減も見込めます。
矢崎化工
φ32 イレクターパイプ
φ32丸パイプ
HB-4000(パイプ外径32mm)
丈夫でサビに強いパイプ
矢崎化工
φ42 イレクターパイプ
φ42丸パイプ
HL4-4000(パイプ外径42mm)
軽くてサビに強いφ42の
イレクターパイプ
矢崎化工
φ32メタルジョイント
SJ-2・SJ-2 NI
組み立て・分解が簡単
矢崎化工
φ42メタルジョイント
LJ-1A・LJ-1A NI
リユース性抜群!
樹脂コーティングパイプからステンレス、アルミパイプまで取り揃え、
樹脂パイプはカラーバリエーションも豊富で使用場所を選びません。
対樹脂コーティングパイプ(スチール)
樹脂コーティングパイプ(スチール)
ステンレスパイプ
アルミパイプ
スタンダードなジョイントから便利なアクセサリーまで1,000点以上から選べます。
組み立て・分解・段取り替えが容易なパイプフレーム用搬送部品。用途に応じて幅やサイズが選べます。
ポンチ絵サービスはパイプフレームにも対応します。
設計方法がわからない!設計時間短縮したい!そんな方は、ぜひポンチ絵 設計・相談サービスをご利用ください。
メカニカル部品技術窓口
Tel 0120-343-603
営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)
Fax 03-5805-7292