(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

ヒーターのお悩みを解決!省エネ・省スペース化を実現

缶ヒーター・自動制御コンパクトヒーター・省エネ熱風発生器を
ピックアップしてご紹介いたします。

お客様の声から誕生しました!

底面ヒーター

置くだけ!簡単移動!4缶まとめて!

  • 省エネ!電気代7,257円/月 節約!
  • 省スペース!床面積 2,086,400mm² (2,086m²)削減!
  • 底面ヒーター
    詳細はこちら
    スリーハイ
    保温カバー付きも
    ご用意しています。
底面ヒーター使用方法

よくあるお悩みを解決!

  • 自動車メーカーユーザー様のお悩み
  • 建築関連ユーザー様のお悩み
  • その他のお悩み
  • 1台で4缶まとめて加熱が可能

商品ラインナップご紹介!

PTCヒーター

自己制御機能で温度を管理!しかもコンパクト!

  • PTCヒーター
    詳細はこちら
    加島
    表面温度は約100~230℃
    まで選べます。
    (キュリー温度:約92~225℃)
省エネ!
温度と消費電力をコントロール、
一定温度を維持しランニングコスト
削減!
省スペース!
発熱部サイズ:約23×37×6.7(高)mm

一定の温度で出力を低下!

自己制御とは
ヒーター自体の温度を管理すること。
周辺温度もヒーターに反映されるため、無駄な発熱や異常な温度上昇を抑えます。
ある一定の温度(キュリー温度)に達すると、その温度を維持する特性のため、オーバーヒートを防ぎます。
使用イメージ
例:屋内外の配電盤保温(低温防止)
放熱や周辺温度をご確認の上、ご使用ください
狭いスペースでも取り付け可能!
使用例
  • 凍結防止/車止め機構
    低温になれば発熱量が戻り凍結を防止、夏には出力が半減。
  • 安全策/暖房機器
    ある一定の温度に到達すると出力が低下、スイッチの消し忘れを保全。

マイクロケーブルエアーヒーター

熱風をスピーディに供給!

  • マイクロケーブル
    エアーヒーター
    詳細はこちら
    坂口電熱
    寸法・定格値別に3種類ございます。
省エネ!
消費電力 約15%低減!
  • ※周辺環境の影響があるため参考値
    です
省スペース!
断熱材や冷却装置の設置が不要!

ここを改善!

本体表面温度の低減
メーカー従来品では表面が高温となり断熱なしでは放熱・消費電力が多かったが、新型は放熱防止を実現。
高効率・高速昇温
発熱体にシースヒーターを使用した
特殊設計により、気体の加熱効率が
大幅に向上。

サーモグラフィによる従来型と新型の
比較データ
※データは実測値で保証値ではありません

使用例
局所的な加熱が可能。
  • キャップシールの加熱・収縮
  • 樹脂の溶着・溶断
  • スポット乾燥
  • 水分除去

その他商品

  • 加工依頼不要!両面テープ付き!

    シリコンラバーヒーター(SRタイプ)
    詳細はこちら
    スリーハイ
  • バケツに使える!プロ仕様のお手軽投込みヒーター!

    投込み湯沸器
    詳細はこちら
    加島
  • ノズル14点追加!アタッチメント拡充で便利になりました!

    ホットエアーガン
    詳細はこちら
    坂口電熱

その他サービスのご紹介

  • ヒーター設計支援サービス