(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

専門店並の品揃え 取扱いねじ類25万点!! 当日出荷も多数有り

基本形状や、穴の形状、長さや材質、ねじ山の種類や先端の形状…。膨大な種類のねじから、理想の1本をカタログで見つけ出すのは大変。ミスミVONAなら、欲しいねじの選定条件を選択するだけで理想の一本を簡単に見つけることが可能です。

豊富な品揃え

掲載ねじ約29倍
お探しのねじがすぐに見つかります!
紙カタログには掲載しきれない細かなバリエーションから選択可能。予備はM0.6~M68まで長さは1mm~1,000mmまで。表面処理や頭形状、穴形状も大幅拡充!CADデータ(2D、3D)も充実の15万点以上ご用意しております。
  • ミスミVONAでねじを選定!
  • 欲しいねじを簡単にみつけるには
必要なサイズがジャストサイズ!!ご指定の寸法でねじが作れる!!寸法指定品は、100万点以上充実のラインアップ
■ キャップボルト■ 低頭六角穴付きボルト■ カバーボルト■ ショルダーボルト■ ストリッパボルト■ 段付ローレットボルト等
  • 全ラインナップの確認はこちら
  • 寸法指定品を確認

設計に役立つCADデータ15万点以上ご用意!

CADデータの取得は簡単!! 商品ページ内の『CADダウンロード』ボタンを押下するだけ。

cadダウンロード
※一部CADデータのご用意が無い商品が御座います。予めご了承ください。
※上記はサンプルCADデータです。
 実際のCADデータダウンロードには、ログインが必要となります。
ねじCADデータ提供可能数2D・3D約15万点以上!!

すぐ欲しいとのご要望にお応えする、即納商品多数!!

座金、ナットもさらに充実

総点数 4,000点
呼びはM0.5~M250まで拡大ばね座金・緩み止めも追加
座金一覧
総点数 8,000点
呼びはM1~M130まで拡大ユニファイや極細目も追加
ナット一覧

26万点以上のねじバリエーションから簡単に選定する方法

探している"ねじ"を簡単に見つけ出すには、ねじ・ボルトの種類を選んで、「絞り込み条件」エリアにて、選定条件を選択するだけ。

ミスミVONAでねじを選定!

[ねじ・ボルト商品一覧ページ]
ねじ・ボルトの種類を選択
[低頭ボルト一覧ページ]
材質や表面処理の条件を選択 径(M)のサイズを指定 長さ(L)を指定 ねじ頭の形状の条件を選択

その他、材質や表面処理など、お探しの条件に応じて絞り込み選択をしてください。

VONA専任スタッフによるお困りごと解決

お探しの商品が見つからなかった場合や、操作方法がわからない場合は、
下記のサポートセンターでもお客様のお探しの商品選定をお手伝いさせていただきます。

メカニカル部品技術窓口

Tel 0120-343-603

Fax 03-5805-7292

営業時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

ご注文内容やお取り引き全般に関するお問い合わせはミスミお客様サービス窓口(0120-343-066)までお願いいたします。