ネジザウルスに奥まったところのネジも外せる新製品が登場!!
- ネジザウルスZ

-
- 【特長】
- ・つぶれたネジをはずせる工具「ネジザウルス」シリーズ
・軽い力で薄い物の保持や電線の切断ができます
・断面がT型で、軽量且つねじれに強い!
- 【商品情報】
- ・型番:PZ-60
・本体材質:高炭素鋼
- 商品詳細へ
- 【商品詳細】
-
切断能力(㎜) 先端硬度 重量(g) 全長(㎜) 適合ネジサイズ ネジ頭高さ(H) 銅線φ1.2 HRC60±2 180 190 ナベねじ・トラスねじ
φ2~φ5.5㎜~2.2㎜ 
ねじ外し
タテ溝角度の最適化により頭の低いネジも確実に掴むことができます。
先端の内側に施されたタテ溝によりφ2~5.5mmのネジに食い付き回すことができます。
薄い物の保持・切断
性能比較表
| 品番 | PZ-55 | PZ-56 | PZ-57 | PZ-58 | PZ-59 | NEWPZ-60 | |
| 品名 | ネジザウルス | ネジザウルスXP | ネジザウルスM2 | ネジザウルスGT | ネジザウルスRX | ネジザウルスZ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 全長 | 150mm | 175mm | 120mm | 160mm | 200㎜ | 190㎜ | |
| 重量 | 125g | 187g | 100g | 160g | 300g | 180g | |
| 刃部硬度 | HRC56±2 | HRC58±2 | HRC60±2 | HRC60±2 | |||
| 材質 | 高炭素鋼 | クロムバナジウム鋼 | 高炭素鋼 | 高炭素鋼 | 高炭素鋼 | 高炭素鋼 | |
| 対応ネジ (参考) |
ネジの形状 | ナベねじ | ナベねじ | ナベねじ | ナベねじ・トラスねじ | ナベねじ・トラスねじ | ナベねじ・トラスねじ |
| 先端くわえ部 | φ3~φ8mm | φ3~φ10mm | φ2~φ3.5mm | φ3~φ9.5mm | φ3~φ15㎜ | φ2~φ5.5㎜ | |
| 本体くわえ部 | φ5.5~φ10mm | φ5.5~φ14mm | φ3.5~φ5.5mm | φ5.5~φ10mm | - | - | |
出典元:株式会社エンジニア