(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2026/2/22 10:00 ~ 2/23 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。

新型コロナ対策に関するアンケート調査結果

調査概要

調査方法:インターネットによるアンケート
調査対象:『MISUMI(ミスミ)』(https://jp.misumi-ec.com/)の利用ユーザー
有効回答数:2,225名
調査期間:2020年7月21日~7月27日

回答ユーザー属性

【図1】お客様が勤務している拠点の主な事業所形態をお選びください。(N=2,225)

調査結果 概要

  • 80%以上のユーザーが新型コロナ対策は「取れている」と回答。
  • 主な感染対策内容は「手洗い消毒の徹底(消毒液の配置)」(73%)、「マスク、フェイスシールドの配布」(62%)が多かった。
  • 第2波(秋・冬)に向けた対策強化内容は「従業員の体調管理、手洗い等の徹底」(43%)、
    「消耗品の商品および購入先見直し(マスク、手袋、フェイスシールド、消毒剤など)」(28%)、
    「消耗品の在庫確保、在庫管理方法の改善」(27%)等の回答があった。

調査結果 詳細

  1. 1.オフィス(本社、営業、研究所など)を対象にしたアンケートでは85%が新型コロナ対策は「取れている」と回答。(図2、図3)

オフィス(本社、営業、研究所など)を対象にしたアンケートでは85%が新型コロナ対策は「取れている」(十分に対策は取れている:18%、最低限の対策は取れてる:67%)と回答。
主な対策内容としては「手洗い消毒の徹底」81%、「従業員へのマスク配布」62%を上げており、「Web会議システムの導入(Zoom/Teamsなどのツール、テレカン用スピーカーの購入、ヘッドホン/イヤホンの購入)」は46%、「飛沫防止パネル、ビニールシートなどの設置」は28%に留まった。

【図2】勤務先における新型コロナ対策の状況について一つお選びください。(N=839)

【図3】勤務先のオフィスで実施されている新型コロナ対策をすべてお選びください(複数選択可)。(N=839)

  1. 2.工場・現場、店舗、その他を対象にしたアンケートでは82%が新型コロナ対策は「取れている」と回答。(図4、図5)

工場・現場、店舗、その他を対象にしたアンケートでは82%が新型コロナ対策は「取れている」(十分に対策は取れている:14%、最低限の対策は取れている:68%)と回答。
主な対策内容としては「手洗い消毒の徹底」73%、「マスク、フェイスシールドの配布」62%を上げており「出勤・シフト調整による稼働調整・集団感染予防」は19%、
「特定エリアへの入室制限、人数制限(会議室、喫煙ルーム、食堂、更衣室など)」は22%に留まった。

【図4】勤務先における新型コロナ対策の状況について一つお選びください。(N=1,386)

【図5】勤務先の工場・現場、店舗で実施されている新型コロナ対策をすべてお選びください(複数選択可)。(N=1,386)

  1. 3.39%のユーザーが新型コロナ対策で「特に困ったことはない」と回答。(図6)

39%のユーザーがコロナ対策で「特に困ったことはない」と回答。
次いで、「必要な備品、消耗品が確保できない」(21%)、「予算が確保されていない」(14%)、「何をすれば良いか分からない」が回答に挙がった。

【図6】勤務先で新型コロナ対策で困っていることをお選びください(複数選択可)。(N=2,225)

その他新型コロナ対策での困りごと(自由記述)

  • アルコール不足、ビニール手袋の納期の長期化
  • 工場はライン作業の為、通勤時間の分散が不可能
  • 製造業であり工場内での作業となる為、ソ-シャルディスタンスに疑問がある。共有する道具などの消毒ができない。
  • 対策の徹底度合いの個人の温度差
  • 社員があちこち出張して帰ってくる
  • 会社の対策方針が不明確
  • テレワーク導入したものの、人事制度が追い付かず、結局は通常出社を余儀なくされている
  • 協力会社が売上減少により稼働日を減らしている状況なので、こちらが希望する納期に対応出来ない場合が増えて困っている
  1. 4.第2波(秋・冬)に向けた対策に関しては、これまでどおり「従業員の体調管理、手洗い等の徹底」と回答したユーザーが
    43%だった。予算に関しては「わからない」「未定」を合わせて45%となった。(図7~図8)

【図7】第2波(秋・冬)に向けて対策強化を考えている事をお選びください(複数選択可)。(N=2,225)

【図8】第2波に向けた従業員一人当たりのコロナ対策予算イメージをお選びください。(N=2,225)

  • 新型コロナ対策品特集