(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

DENSO WAVEロボット COBOTTAの関連部品特集 DENSO WAVE動作確認済みのため、安心してお使いいただけます

COBOTTAとはどこでも、いますぐ、かんたんに。みんなと一緒に働くロボット。
人にやさしいフォルムに、持ち運びしやすい小さな体。
どこでも自由に連れて行き、すぐに作業を自動化します。

COBOTTAの構成により、お客さまお手配品が変わります。ミスミではデンソーウェーブ社動作確認済みの製品を取り揃え。安心してお使いいただけます。

標準構成品

スイッチングハブ

プログラム用PC

タブレット接続用ケーブル
COBOTTAとプログラム用タブレットを接続するためのケーブルです。ご使用のタブレットUSB仕様に応じてお選びください。
通信用LANケーブルとハブ
COBOTTAとプログラム用デバイスを接続するために必要です。LANケーブルは最小構成で、本体・PC通信用に1本必要です。
PCのほかに外部機器と接続する場合は通信用ハブをご使用ください。

タブレット接続用USBケーブル

Ethernetケーブル(PC接続用)

Hub

プログラム用PCと周辺機器
付属ソフトウェアをインストールして、COBOTTAを制御するためのPCです。ディスプレイ、キーボード、マウスは別売となりますので別途ご購入ください。
標準OS版では、ディスプレイ、キーボード、マウスは直接COBOTTAに接続できません。

PC

外部ディスプレイ

キーボード

マウス

COBOTTA専用カメラ使用時

PoEハブ
COBOTTA専用カメラを使用するには、標準構成に加え、スイッチングハブの代わりにPoEハブが必要となります。
すでにご使用のスイッチングハブがある場合は、PoEインジェクタを使用することで代替可能です。LANケーブルは最小構成で、本体通信用、PC通信用に3本必要です。

PoE Hub

タブレット接続用USBケーブル

  • PoEインジェクター

    サンワサプライ

    PoEインジェクター

    LAN-GIHINJ2

    通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応ネットワークにすることができるPoEインジェクター。ギガ転送に対応。

    商品詳細

OSS版使用時

ディスプレイ、キーボード、マウス
OSS版はCOBOTTAに直接ディスプレイ(オプションのVGA中継ケーブル、市販のディスプレイケーブルが必要です)、
USBキーボード、マウスを接続し、お客さまにてLINUXなどをインストールしてプログラミングを行います。プログラム用PC、タブレットは不要です。

外部ディスプレイ

キーボード

マウス

サービス改善のアンケートにご協力ください

COBOTTAおよび関連部品に関するお客さまのご意見・ご要望をぜひお聞かせください。
頂戴したご意見は、ミスミVONAおよびCOBOTTAをより便利にご利用いただけるようサービス開発・改善に活用させていただきます。

アンケートはこちら