広汽トヨタ自動車有限会社(広汽豊田汽車有限公司)は広汽グループとトヨタ自動車株式会社との合弁の自動車メーカーです。
![]()


パナソニック万宝(松下万宝美健生活電器有限公司)は電気シェーバー、ドライヤー、女性用の脱毛器、電動歯ブラシなど美容・ヘルスケア製品を製造しています。
![]()


Tata Motors Limitedは、インドのマハーラーシュトラ州ムンバイに本社を置く自動車会社で、Tataグループを構成する主要企業のひとつです。
![]()


| ハードウェア | CPU:Core 2 Duo、またはPentium® 4またはAMD® Athlon Dual-core 1.6 GHz以上 メモリ:2GB以上 HDD:インストールには、4GB以上のハードディスクスペースが必要です。6GB以上の空き容量を推奨します。 モニタ解像度:1280×1024以上 |
|---|---|
| OS | Windows XP(32/64bit)、Windows7(32/64bit)、Windows8(32/64bit)*VISTA、2000とは互換性がありません。 |
| 言語 | 日本語、英語、中国語(簡体・繁体)韓国語、タイ語 |
| CAD | モデルの直接配置が可能なCADシステム: ・SolidWorks® 2009~2015 ・AutoCAD® 2004~2016 ・CATIA® V5R19~21 ・NX® 4.0~10 ・Pro/ENGINEER® Wildfire 2.0~5.0()プラ型用のみ) ・CREO 1.0~3.0(プラ型用のみ) エクスポート用のファイルフォーマット :(3D)IGES、STEP、SAT、PARASOLID (2D)DWG、DXF ※NX®は、Simens AGの登録商標です。 ※Pro/ENGINEER®は、PTCの登録商標です。 ※CREO®は、PTCの登録商標です。 ※SolidWorks®は、Dassault Systemsの登録商標です。 ※CATIA®は、Dassault Systemsの登録商標です。 ※AutoCAD®は、Autodesk, Inc.の商標です。 ※Parasolid®は、Unigraphics Solutions Inc.の登録商標です。 ※機能の中には次のソフトウェアのサポートを必要とするものがあります。 Microsoft Excel2003以上、Outlook、IE6以上 |