(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
基準側となるものにワーク/治具などの移動を拘束し、位置関係を精度よく保つこと
<3方向拘束>:空間上の位置は3つの方向からなりますが、この3つの方向への移動を拘束する方法
<2方向拘束>:丸物ワークや長尺ワークの位置決めの場合など、2つの方向の規制だけでも良い場合に使用
相手側と用途に合わせ形状を選択
大頭 | 小頭 | ストレート | ツバ付 | フランジ付き | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
特徴 | 基本形状。位置決め側の方が大きいため、高さ方向に正確に取り付け可 | 位置決め側にスペースがないときに使用 | ノックピンより細かな寸法・公差設定が可能 | X・Y方向に加え、Z方向の位置決め可 | パレット等によく使われる。上面からボルト止め可 |
圧入 | おねじ/全ねじ | めねじ | 止めねじ (切欠き/全周溝タイプ) |
ボルト止め | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
特徴 | 取り付け部は穴加工のみのベーシックな方法 | メンテナンスは楽だが、メンテナンススペースが必要 | メンテナンスが楽 | おねじ、めねじに比べ、取り付け部の省スペースが可能 | 上部からの取り付け可。メンテナンス楽 |
テーパ | 球面 | フラット | R | テーパR | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
特徴 | 標準形状。芯ズレを最小限に抑えつつ、スムーズな抜き差し可 | 抜き差しスムーズ。ピン先端に当てても相手側の傷付きを防止可 | 小ストローク時に多く使われ、相手側にスペースがない場合に適している | 球面タイプに類似しているが、基盤等によく使われる | 自動車関連、溶接関連でよく使われる形状 |
ワーク穴の公差に合わせて、ピンの位置決め側の公差を選定。
ミスミの位置決めピンは、H6とH7の穴に合わせて使用できるバリエーションを揃えています。
<参考資料>
常用するはめあいの軸で用いる寸法許容差
位置決めピンは繰返し相手部品と接触するため、焼入れされているものが多いです。
ミスミの位置決めピンは鉄(SKS3)、ステンレス(SUS304, SUS440C)、高硬度ステンレスなどの材質でピンを取り揃えています。
[せん断試験方法]
治具に位置決めピン(JPBB8-10と同じサイズ)をセットして、万能試験機で負荷をかけ、せん断時の荷重を測定。
材質 | せん断荷重 | 硬度 |
高硬度ステンレス | 42kN | 35HRC~ |
SKS3相当 | 65kN | 60~63HRC |
SUS304 | 27kN | 10~20HRC |
SUS440C | 56kN | 50~55HRC |
[試験方法 塩水噴霧試験(JIS Z2371に準ずる)]
高硬度ステンレス | SUS303 | SUS304 | SUS440C相当 | SKS3相当 | |
試験前 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
48hr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
96hr | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
位置決めピン 大頭テーパ圧入タイプ
材質 | 型式 | 単価 | 価格比 |
高硬度ステンレス | AFPBA6-P8-L10-B8 | 630円 | -53% |
SKS3相当 | FPBA6-P8-L10-B8 | 890円 | -34% |
SUS304 | SFPBA6-P8-L10-B8 | 1,340円 | - |
小径ピン ストレートタイプ
* 高硬度ステンレスはMnを含有し、酸により溶解する性質がありますのでご注意ください。 * 高硬度ステンレスは弱磁性です(透磁率:1.10≦μs<1.15) |
|||
材質 | 型式 | 単価 | 価格比 |
高硬度ステンレス | SPKKS-D2.02-l20.0 | 380円 | -40% |
SUS304 | SPSS-D2.02-l20.0 | 630円 | - |