切粉や液体のお掃除が手間だと感じている方へ「日本ニューマチック工業の大人気エアークリーナー」
電気クリーナーと比べ、強力な吸引力を発揮するNPKエアークリーナー!
鉄・アルミ等の金属切粉・プラスチック抜屑・木材のおがくずから水までパワフルに吸い取ります。
動画で特長をご紹介動画は約2分です。 ※音が出るのでご注意ください。
エアークリーナーのココがポイント!
電気を使わないクリーナーで乾湿両用だから、
感電などの災害防止に!
モーターなど複雑な機構がなく、
水・油を含んだゴミと一緒に吸引することが可能!
エアー配管が通れば重い電気掃除機を持ち歩かずに、
今まで届かなかった所の掃除がらくらく!
クリーナーの詳細と使用方法
![](/pr/fs/air_cleaner/img/air_cleaner01.jpg)
クリーナー詳細
型式 | 吸引力 水柱 |
全長 | 質量 | サクション ホース径 |
ホース径 取付ネジ |
ホース内径 | 空気消費量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mmAq | mm | kg | mm | Rc | mm | m3/min | |
JAC-3 | 2200 | 230 | 0.77 | 32 | 1/4 | 9.5 | 0.8 |
使用方法
![](/pr/fs/air_cleaner/img/air_cleaner05.png)
- 目立って吸引力が弱くなった場合は、ダストバッグに付着したゴミを落としてください。
- ダストバッグにゴミがたまりましたら、クリッパを外してゴミを捨ててください。
- ダストバッグはときどき洗浄してください。
- ダストバッグの代わりにホースを取り付けると水の吸い出しもできます。
オプション装着で湿乾両用クリーナーに
オプション商品
1 JAC-P(蓋)
(型番:15327)
2 ベール缶
(型番:28699212)
3 バンド
(型番:28699213)
4 台車
(型番:28699214)
5 オートストッパ
(型番:17202696)
取り付けについて