ミラプロ
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
真空配管用のNWクランプ。【特長】・日本メーカーならではの信頼性。 ・安価な海外メーカーとは異なり、締め付けの作業性も良好で、確実にフランジ同士をクランプする。 【用途】・NWフランジ同士を締め付ける製品。
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
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ
ミラプロ
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
真空配管用のNWクランプ。【特長】・日本メーカーならではの信頼性。 ・安価な海外メーカーとは異なり、締め付けの作業性も良好で、確実にフランジ同士をクランプする。 【用途】・NWフランジ同士を締め付ける製品。
ミラプロ
1個
レビュー4.7(この商品のレビューを見る)
真空配管用のSUS製NWセンターリング。【特長】・配管雰囲気が内側真空、外側大気で使用。 ・内部加圧でご使用の場合はアウターリング付のセンターリングも用意可能。 ・バイトンOリング付属。 ・最高150℃の温度環境で使用可。 ・標準でSUS304を用意。SUS316Lも用意可能。【用途】・NWフランジ間に挟み、シールの役割を担うリング。
ミラプロ
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
真空配管用のNWフランジ。【特長】・接続するパイプ径によって、豊富なバリエーションを用意。 ・使用方法に応じて、材質もSUS304、316Lから選べる。 【用途】・NWセンターリングをNWフランジではさみ、シールするためのフランジ。
コスモ・テック
1個
レビュー3.0(この商品のレビューを見る)
汎用性の高い各種インチ継手とワンタッチで変換可能なアダプタです。【特長】・1/4、3/8、1/2インチ、NW/KF16~NW/KF50までを標準規格化しております 【用途】・真空容器の配管系統
アドバンテック(真空配管)
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
両端NWフランジ付フレキシブルチューブ(軸直角方向への位置調整に優れた製品)。【特長】・両端にNWフランジが付いているフレキシブルチューブ。 ・軸直角方向への位置調整に優れた製品。 ・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。 ・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。 【用途】・配管寸法のズレなどによる位置調整が可能
ミラプロ
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
両端NWフランジのニップル。【特長】・KF10~KF100まで、豊富なバリエーションを用意。 ・後付けで、簡単に真空配管を延長させる事が可能。 ・真空配管用のNWニップル。 【用途】・既設配管ラインの延長配管として。
コスモ・テック
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
汎用性の高い各種インチ継手とワンタッチで変換可能なアダプタです。 【特長】・1/4、3/8、1/2インチ、NW/KF16~NW/KF50までを標準規格化しております 【用途】・真空容器の配管系統に使用
入江工研
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・IKCでは真空用機器の配管接続に、便利でかつ柔軟な耐腐食性を持つステンレス製フレキシブルチューブを取り揃え、従来品である4種類の規格品(VF)に新規品(VFP)を加えました。 ・規格品以外の長さ及びフランジの製作もしています
入江工研
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
ISO規格によるNW-KFフランジの配管継手VPシリーズの溶接用フランジ。 【特長】・溶接でパイプにつなぐことでISO-KF真空配管を作成できる ・標準材質はSUS304、一部SUS316Lも選択可能 【用途】・溶接でパイプにつなぎISO-KF配管を作製するのに最適
入江工研
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
NW-KFフランジの配管継手VPシリーズのクランプ継ぎ手。【特長】・ボルト、ナットが不要で取扱いが非常に便利なISO規格 ・フランジのテーパー部にカップリングの内側のテーパー部をはめ込み蝶ネジを回す事だけで容易に着脱できます ・硬質アルマイト処理を施してあるためフランジにかじることが無い ・加熱温度は150℃まで可能です ・Heリーク量は1×10の-9乗Pa・m3/s以下です 【用途】・クリーンルーム(高クリーン)で使用に最適
ページ
真空 配管おすすめ動画
真空 配管おすすめ情報
真空プロセスによる半導体などの製造工程では、プロセスの実現に必要となる高純度ガス供給ラインや高度な真空環境を作りだす真空排気配管が必要です。真空配管の多 くはステンレス配管ですが、工場レイアウトや製造装置のコンパクト化の要望から最適なガスフローラインを実現する配管技術が求められています。
近年、脚光を浴びているエレクトロニクス産業、バイオ・ナノテクノロジー産業といった超微細な世界を追求する最先端の技術分野においては、クリーンテクノロジーの果たす役割がきわめて大きくなっています。
例えば、半導体の製造時など、微細な電子回路パターンを形成する工程においては、ほんのわずかな空気中のチリが大切な回路をショートさせてしまう原因にもなりかねません。 こうした半導体や液晶装置の製造には、生産施設内のクリーン化が求められるのと同時に、そこで使用される機械装置や部品に至るまで、すべての工程においてクリーンな環境が必要です。
業務支援