アドバンテック(真空配管)
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
JIS-VGフランジ。 【特長】 ・Oリング溝のあるJISフランジ。 ・VF(溝無し)とセットで接続される。 ・市販のボルト類(ナットやワッシャ含む)で締結。 ・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。 ・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。 【用途】 ・排気ラインに。
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
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ
アドバンテック(真空配管)
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
JIS-VGフランジ。 【特長】 ・Oリング溝のあるJISフランジ。 ・VF(溝無し)とセットで接続される。 ・市販のボルト類(ナットやワッシャ含む)で締結。 ・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。 ・耐熱:ゴムシールとなる為、約150~220度。 【用途】 ・排気ラインに。
アドバンテック(真空配管)
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
高いシール製が要求される真空分野において実績を誇るNWフランジ。 【特長】 ・通常材質はSUS304。SUS316Lもあり。 ・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。 ・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。 ・耐熱:ゴムシールとなるため、約150~220度。 【用途】 ・排気ラインに。
アドバンテック(真空配管)
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
超高真空ICFフランジ。 【特長】 ・メタルシールによる超高真空での使用が可能(真空度:大気圧~10の-10乗Pa対応)。 ・メタルシールの為、400℃までの温度に耐えられる。 【用途】 ・超高真空が求められる排気ラインに使用。
アドバンテック(真空配管)
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
高いシール製が要求される真空分野において日本国内の実績を誇るNWロングフランジ。 【特長】 ・通常材質はSUS304、SUS316Lもあり。 ・NW=取付が容易なワンタッチ取付タイプ。 ・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。 ・耐熱:ゴムシールとなるため、約150~220度。 【用途】 ・排気ラインに。
入江工研
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
両端にIFフランジが付いた成形ベローズ。 【特長】 ・JIS真空フランジと接続が可能 ・ロール成形法に比べて精度の高いものが得られる ・応力のバラツキを防止出来る ・特定の条件下で既定の作動ストロークを得たい場合に使用出来る 【用途】 ・ボルト締めでしっかりした配管を構成したい時に使用
コンサス
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
真空用のクランプ。 【特長】 ・NWフランジを配管するためのクランプです。 ・ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。 【用途】 ・様々な真空配管用に便利。
コスモ・テック
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
VG10〜VG300までを標準規格化。 【特長】 ・それぞれ、ブランクフランジ、及び規格パイプ接続用の穴あきフランジを取り揃えている。 【用途】 ・真空容器の配管系統。ミラプロ
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
真空配管用のJIS(VG)フランジ。 【特長】 ・小口径(VG10)~大口径(VG250)まで豊富なバリーションを用意。 【用途】 ・OリングをVG、VFフランジではさみ、ボルト締めし、シールするためのフランジ。
ミラプロ
1個
レビュー3.0(この商品のレビューを見る)
真空配管用のJIS(VF)フランジ。 【特長】 ・小口径(VF10)~大口径(VF250)まで豊富なバリエーションを用意。 ・主力サイズ(VG25~100)。 【用途】 ・OリングをVG、VFフランジではさみ、ボルト締めし、シールするためのフランジ。
アドバンテック(真空配管)
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
取付が容易なワンタッチ取付タイプの、NWブランクフランジ。【特長】・真空度:大気圧~10の-7乗Pa。・耐熱:ゴムシールとなるため、約150~220度。・追加工をすることで、各種継手と接続が可能。【用途】・排気ラインに。・閉止用フランジとしてキャップ用途としても使用可能。
コスモ・テック
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
エラストマー製Oリングを使用した、穴あきフランジ。 【特長】 ・VF10-VF300までを標準規格化。 ・それぞれ、ブランクフランジ、及び規格パイプ接続用の穴あきフランジを取り揃え。 ・向かい合わせでVF(溝なし)になってしまった配管の接続用として、両側VG(溝あり)フランジも用意。 【用途】 ・真空容器の配管系統に使用。
コンサス
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
真空用のフランジ。 【特長】 ・ステンレス304/316L。 ・取り外しがクランプで、脱着が容易な真空配管用継手です。 ・オス・メス無しの完全対称形フランジです。 ・面間寸法の長いロングタイプもあります。 ・NWフランジ接続のエルボ・チーズ・クロス・レデューサ・フレキ等もあります。 ・NWの他、ICF・VF・VGフランジもあります。 【用途】 ・様々な真空配管用に最適
ページ
真空 フランジおすすめ動画
業務支援