ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5mm単位指定可能)
1個
レビュー4.1(この商品のレビューを見る)
【特長】・食品衛生法に適合しているシリコン製のチューブです。
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
「チューブ 食品」のおすすめ商品をピックアップしています。「ホース 食品」「チューブ 衛生」「ホース 衛生」などの商品も取り扱っています。
タイガースポリマー
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・耐熱性に優れ、180℃までの使用に耐えられます・耐寒性にも優れ、-40℃までの使用が可能です・幅広い温度条件の下、弾性を保有しています・食品衛生法厚生省告示85号適合品です・酸素・オゾン・紫外線に対して安定的で、耐候性が非常に良好です・電気絶縁性に優れます・色相は乳白色半透明のため、流体が目視できます【用途】・理化学機器のチューブ・食品関連流体の移送用ホース・自動販売機用のチューブ・風呂用温水循環器用のホース・内径部に存在する物を保護するチューブ・各種シール性素材として使用可能です
日本ピスコ
1個
レビュー4.1(この商品のレビューを見る)
【特長】・耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です・優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性・SFTチューブに比べ、平均44%のコストダウンに成功・広範囲な使用温度範囲
東京硝子器械
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです・変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます・タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です・タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります・白金加硫のため溶出が極めて少ない・疎水性のため流体の流れを妨げない・次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF 51・代表的な用途・医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養・無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
アラム
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します・一般工業用、理化学・分析
ページ
エア配管用チューブが使用されているinCADLibrary設計事例集