日鉄住金ステンレス鋼管
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
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
「SUS 配管」のおすすめ商品をピックアップしています。「ステンレス 配管」「真空 配管」「ポリエチレン 管」などの商品も取り扱っています。
TMEHジャパン
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
ステンレス素材の美観に優れたパイプフレーム。【特長】・ステンレス鋼板SUH439(AISI439、SUS430系相当)を使用。・帯電しないため埃が吸着しない。・ステンレスのため油染みなどが無く、拭き掃除でいつまでもきれいに保つことができる。・廃棄時はステンレス屑として廃棄し、リサイクルされる。【用途】・ステンレスのため導電性があるので静電対策に。・生産現場の改善ツールとして活躍。
コベルコ鋼管
1個
レビュー3.5(この商品のレビューを見る)
日本製の高品質なステンレスパイプを、豊富な在庫量と自社加工にて即納・シームレス管・1mm単位で選定可能※バンドソーでの切断のため公差-0~+1mm
ケーエス産業
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。【特長】・内径:Φ0.05~3.40mm・外径:Φ0.1~4.0mm・長さ:50~200mm【用途】・一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じて利用できます
シーケー金属
ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 工具類(ピストル型)
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
シーケー金属 ステンレス管 ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス 工具類(ピストル型)。
吉年
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
配管で多く使用される長さのものをメーカーであらかじめ製作したねじ込み継手。【特長】・配管で多く使用される長さのものをあらかじめ製作し、現場作業者の手間を削減。・長さのラインナップが多いため、様々な設計に対応できる。・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプニップル。・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。【用途】・配管を繋ぐ時に使用するねじ込み継手。・よく使用する長さをラインナップしているため、細かい配管に最適。
JFE継手
SUS P-NIステンレス鋼鋼管製管継手 片ねじパイプニップル
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
豊富なラインナップで水・湯・ガス・化学薬品等、あらゆる流体に適応しています。優れた加工技術により、精緻な施工が可能になります。【特長】・優れた施工性・材料が良い・正しいねじ加工・品種が豊富
吉年
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。【特長】・ロストワックス製法で製造しており、鋳物の精度が非常に高い。・様々な配管に適したステンレス鋼製ねじ込み管継手角ニップル。・パイプレンチを掛け易いように六角になっており、施工性が良好。【用途】・配管を繋ぐ時に使用。
吉年
1個
レビュー4.2(この商品のレビューを見る)
より耐食性に優れた低圧のステンレスの配管に対応することを目的に開発されたねじ込み継手。【特長】・ロストワックス製法で製造しており、鋳物の精度が非常に高い。・国内トップクラスの品質と実績の吉年製のステンレス鋼製ねじ込み管継手チーズ。・使用流体:水、空気、蒸気、薬品、油。【用途】・配管の枝を取る際に使用するねじ込み継手。・ステンレス(SCS13)でできているので、耐食性に優れ、様々な配管に便利。
ページ
ステンレス管が使用されているinCADLibrary設計事例集
業務支援