カメダデンキ
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
配線ダクトや小物部品の支持に自由にお使い下さい。【特長】・穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます・折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます
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
「ステー ステンレス」のおすすめ商品をピックアップしています。「ステー SUS」「板金ブラケット ステンレス」「防錆 ステー」などの商品も取り扱っています。
カメダデンキ
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
配線ダクトや小物部品の支持に自由にお使い下さい。【特長】・穴が連続した溝状のため、自由に位置決めができます・折り曲げ加工を加えれば、取付困難な場所にも対応できます
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FAMAS
1個
レビュー4.4(この商品のレビューを見る)
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるL型板金ブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
ミスミ
板金 取付板・ブラケット-センター振り分けタイプ- JSDAS
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂ける平型板金ブラケットです。従来品よりも寸法指定箇所が少なく、簡単に型式が選定可能です。
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるL型板金ブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALCS
1個
レビュー4.3(この商品のレビューを見る)
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるL型板金ブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-100T30型
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。
タキゲン製造
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
ストッパーを操作すると、扉は任意の位置で止めることができるステー。【特長】 ・材質 : 冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)(ストップレバーは樹脂)。・表面仕上 : ヘアライン仕上。・許容荷重 : 392N。・ステンレス製で耐食性に優れている。・左右兼用型。【用途】・天蓋に。
ページ
ステー ステンレスおすすめ動画
取付金具が使用されているinCADLibrary設計事例集
業務支援