ミスミ
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】SUS303、SUS304、SUS316、2000系・5000系アルミ合金、C3604-LCD、純チタン2種
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
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ
ミスミ
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
長さ『1mm』単位で指定可能。豊富な材料バリエーションも魅力!【材料】SUS303、SUS304、SUS316、2000系・5000系アルミ合金、C3604-LCD、純チタン2種
ミスミ
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
外径公差『h7』、『g6』に仕上げました。研磨済みなので工程削減が可能!
【材料】S45C相当、SUS303、SUS304
【材質】SUS304H
【表面形状】平面
【ベルト幅(mm)】10~150
【ベルト周長(m)】0.5~10
【関連商品】
<プーリ>NPT継手 S/ソケット
<アイドラー>研磨ロッド用アイドラー
ミスミ
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
外径、長さを『0.1mm』単位で指定可能。『外径公差0、-5μm』と高精度!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304、粉末ハイス鋼、C3604
ミスミ
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
外径公差を『m6』、『p6』、『g6』、『h7』から選択できるロッドはこれだけ!【材料】SKH51、SUJ2、SKD11、SUS440C、SUS304
ミスミ
1個
レビュー4.8(この商品のレビューを見る)
熱間圧延後、表面の黒皮を切削する加工方法。寸法精度が高く、光沢ある仕上げとなります。SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く用いられています。
タキゲン製造
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
汎用性のある取手。
【特長】
・取手部に傾斜をつけ、握りやすくした。
・半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触り。
・材質 : ステンレス鋼棒(SUS304)。
・表面仕上 : 鏡面バフ研磨。
【用途】
・計測機器・通信機器。
タキゲン製造
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
高級感のある丸棒曲面取手。
【特長】
・A-1042-Cシリーズと同ピッチで、丸棒曲面取手。
・半光沢で高級感のある外観と、滑らかな手触り。
・ステンレス製で耐食性に優れている。
・材質 : ステンレス鋼棒(SUS304)。
・表面仕上 : 鏡面バフ研磨。
【用途】
・屋内外の大型から小型の扉、保護棒。
ページ