ミスミ
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
【特徴】止め輪で手軽に固定できるヒンジピンです。
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
「ステンレス ピン」のおすすめ商品をピックアップしています。「ヒンジピン ステンレス」「ノックピン SUS」「位置決めピン 防錆」などの商品も取り扱っています。
ミスミ
ノックピン マイナス公差 端部形状:片端テーパ、片端球 はめあい公差:h7
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
【特長】マイナス公差のノックピンです。【形状】ストレート/段付平行【材質】SUS304とSUS440C/13Crステンレスからお選びいただけます。
大喜多
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
【特長】・SUS303製のノックピンです耐食性を要求される用途にお使い下さい端面の形状は同じです・位置決め用途に限らず、機械部品として広く使用されています
ミスミ
位置決めピン 先端形状選択タイプ -めねじ(大頭/ストレート)-
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
先端形状を3種類から選択可能で、裏からボルトで取付ける形状です。圧入に比べメンテンナンス性が向上します。
ミスミ
位置決めピン 高硬度ステンレス R・テーパ・テーパR - 全ねじ -
1個
レビュー4.4(この商品のレビューを見る)
高硬度ステンレスに全ねじタイプが加わりました。お求め易い価格で、1,000個まで実7日でご提供します。
ミスミ
位置決めピン 高硬度ステンレス ストレート先端形状選択 -圧入-
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
径を0.01mm単位で選べるストレート形状が初登場。お求め易い価格で1,000個まで実7日でご提供します。
大陽ステンレススプリング
1個
レビュー4.7(この商品のレビューを見る)
B種に比較し外径寸法精度が高い。回転軸、ヒンジなどに使用。切断後センターレス研削し、真直度、真円度、外径寸法を仕上げています。ステンレス製ですので、家電、医療、食品関連に向いています。
ページ
メーカー
ヒンジピンが使用されているinCADLibrary設計事例集
技術情報
業務支援
おすすめコンテンツ