トラスコ中山
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
●はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
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
「ステンレス フック」のおすすめ商品をピックアップしています。「回転フック」「フレックスフック」「アイボルト」などの商品も取り扱っています。
トラスコ中山
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
●設置幅の狭い面でも取り付け可能です。●座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
スガツネ工業
LAMP ステンレス鋼製ジャンボフック JF45M・JF70M・JF110M
1個
レビュー3.5(この商品のレビューを見る)
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。【特長】・ステンレス鋼性で輝きがきわだつ研磨仕上です。・インテリアからエクステリアまであらゆる場所で使用できます。【用途】・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなどに適用。
水本機械製作所
1個
レビュー4.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れています。【用途】・物掛けとして。【商品仕様】・H(mm):60・L(mm):62・W(mm):12・B(mm):15・d(mm):4・使用荷重(kN):0.03・T (mm):2.5・吊下荷重(kN):0.03・JANコード:4982970425433・トラスココード:833-7827・質量:25g【材質/仕上】・ステンレス(SUS304)【セット内容/付属品】・皿木ねじ×2本
トラスコ中山
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・ステンレス製なので耐食性に優れています。【用途】・壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。-0~+1mm
タキゲン製造
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
【特長】・ステンレス製で耐食性に優れています。・全体にアールがついたソフトデザイン。・堅牢でロープが掛けやすい形状です。【用途】・ローブ用フック。
スガツネ工業
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
【特長】 ・ステンレス製で耐食性に優れてる。 ・引手や房掛、コート掛けなど、アイデア次第で様々な使い方ができる。 【用途】 ・一般家庭の屋内、屋外、レジャー、スポーツなど。
トラスコ中山
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
●フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。●壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用。●ホースなどの一時的な掛け置きに使用。●ペット係留用の壁面金具として。
ページ
ステンレス フックおすすめ動画
ハンガーフックが使用されているinCADLibrary設計事例集