大洋製器工業
1個
レビュー4(この商品のレビューを見る)
支柱と単管をつなぐための緊結金具。
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
「単管 クランプ」のおすすめ商品をピックアップしています。「単管 ジョイント」「単管パイプ」「単クランプ」などの商品も取り扱っています。
未来工業
1個
レビュー2(この商品のレビューを見る)
【特長】・単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。・ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
エルアールジータカミヤ
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・単管にタルキを固定するクランプです【商品仕様】・タイプ:自在型・適用パイプ径(mm):48.6・材質:スチール・JANコード:4571320661005・トラスココード:859-4247・質量:330g
エルアールジータカミヤ
SRG タカミヤ TOPキャッチクランプ クイック37 直交
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・単管と鉄骨をつなぐためのクランプです・ナットの抜け止め仕様です【商品仕様】・(一社)仮設工業会認定品・タイプ:直交型・適用パイプ径(mm):48.6・42.7・材質:スチール・JANコード:4571320660558・トラスココード:761-1340・質量:1000g
トラスコ中山
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
<直角固定タイプ>・単管で小屋などの組立時の垂直パイプに水平方向を内側固定するクランプです・単管小屋向け2方向直角固定用(内側用)<直角自在タイプ>・単管と単管で小屋等の組立時の水平パイプに補強用斜め1方向を内側固定するクランプです・単管小屋向け2方向自在固定用(内側用)<直角+垂直自在>・単管と単管で小屋等の組立時の垂直パイプに補強用斜め2方向を内側固定するクランプです・単管小屋向け3方向自在固定用(内側用)
エルアールジータカミヤ
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・単管と60角鋼管をつなぐためのクランプ。・ナットの抜け止め付き。・機能・強度両面にすべての妥協を排して完成した正統派クランプ。・安定性、耐錆性、耐久性を飛躍的に向上。
矢崎化工
1個
レビュー3(この商品のレビューを見る)
φ28(直径28mm)イレクターパイプ用の純正部品。ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われている
ページ
はがせる両面テープ
「はがせる両面テープ」のおすすめ商品をピックアップしています。「はがせる両面テープ 強接着」「はがせる両面テープ 多用途」「はがせる両面テープ アクリル」などの商品も取り扱っています。
単管 クランプおすすめ動画