トックベアリング
1個
レビュー4.4(この商品のレビューを見る)
外輪にプラスチックを採用する事により、軽量かつスムースな回転を実現します。
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
これらの商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
ページ
「樹脂 ベアリング」のおすすめ商品をピックアップしています。「ウレタン ベアリング」「ステンレス ベアリング」「シリコン ベアリング」などの商品も取り扱っています。
オイレス工業
1個
レビュー4.8(この商品のレビューを見る)
充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂軸受。
【特長】
・ベース材料は四ふっ化エチレン樹脂
・耐摩耗充填剤/固体潤滑剤を添加した無給油軸受
・起動時の静摩擦係数が低く、運転時のスティックスリップを起こしません
・高速条件下でも、耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します
・低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます
・耐薬品性に優れ、食品衛生法に適合しています
・軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます
・旋削加工性に優れています
トックベアリング
樹脂付き 金属インサート ベアリング DT(JISベアリング)
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
金属ベアリングにPOMを巻いたベアリングです。従来品に比べ、高荷重、回転性に優れています。【特長】・金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。・回転精度(振れとガタツキが小さい) に優れています。・高荷重での走行音を小さくすることができます。
スガツネ
1個
レビュー0.0(この商品のレビューを見る)
省スペースの防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプです。【特長】・内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。・非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。【用途】・業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用などに適用。
鹿島化学金属(UKB)
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
摩擦係数が低く安定した回転ができる単列深溝玉軸受。
【特長】
・グリース油等は一切不要です
・水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できます
・薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる所で抜群の性能を発揮します
・食品・化学薬品・医薬品等に使えます
・低温から高温まで幅広く使用できます
・非磁性体なので、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎます
・絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できます
・軽量化に役立ちます
・設計に応じて形状を任意に設定できます
・材質も豊富で用途に応じて選定できます
【用途】
・洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能
・制御装置の静電防止に最適
ページ