白光
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
【特長】・温度風量可変タイプの工業用ドライヤー・温度・風量 無段階コントロール機能搭載・高性能、長寿命ヒーターを採用
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
「熱風溶接機」のおすすめ商品をピックアップしています。「熱風溶接機 発生機」「熱風溶接機 プレート」「熱風溶接機 ポータブル」などの商品も取り扱っています。
富士インパルス
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・長時間の連続作業に使用できます。・潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。【用途】・配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。
住鉱潤滑剤
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・モリブデン配合のリチウム複合(コンプレックス)グリースです・高温240℃下の集中給油を実現しました・耐水、長寿命グリースとして高い評価を得ています【用途】・加熱炉、乾燥炉の軸受に・熱風送風機など高温軸受に・製鉄の高温軸受に・製紙ドライヤーロールなど高温軸受に・その他装置機械の高温軸受に
パークヒート
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能。・二重絶縁仕様。・CE規格品。・PSEマーク取得品。・熱風温度20~650℃。・ブラシレスモーター採用により高耐久性が実現。・DCモーター採用により電圧変動による風量バラツキを解消。・新方式のヒーター保護回路により電圧変動による温度バラツキを解消。【用途】・加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック溶接、収縮、熱軟化、殺菌、解凍。
石崎電機製作所
1個
レビュー5(この商品のレビューを見る)
【特長】・各用途に合わせたノズルです。【用途】・熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)用のアタッチメント。
エスコ
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【商品仕様】・電源…AC100V(50/60Hz)・消費電力…1000W・温風温度…450℃・風量…0.18m3/min・風速…1000m/min・スイッチ…3段切替スイッチ(切・送風・熱風)・材質…鋼板、合成樹脂・コード長…3m・サイズ…直径70(W)×213(L)×191(H)mm・重量…約750g・堅牢な鋼板ボディを採用・ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上・用途…シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工に最適・JAN:4548745987225
パークヒート
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。・無段階温調内蔵です。(常温~650℃)・各種溶接用ノズルを取り揃えています。【用途】・熱可塑性プラスチックの溶接に。
パークヒート
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】・二重絶縁仕様です。・CE規格品です。・PSEマーク取得品です。【用途】・加熱、乾燥、熱活性化、プラスチック溶接、収縮、熱軟化、殺菌、解凍。
goot
1個
レビュー-(この商品のレビューを見る)
【特長】アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げることができます。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。
ページ
熱風溶接機おすすめ動画
熱加工機が使用されているinCAD Library設計事例集