ミスミ
1個
レビュー3.9(この商品のレビューを見る)
【特長】・全面を切削し、外側直角度を保証した精密アングルです。
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
「アングル SUS」のおすすめ商品をピックアップしています。「ステンレス L型ブラケット」「ステンレス L型アングル」「SUS 直角接続ブラケット」などの商品も取り扱っています。
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FACAS
1個
レビュー4.5(この商品のレビューを見る)
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるL型板金ブラケットです。汎用的な穴パターンをご用意しております。寸法フリーにて指定可能です。
ミスミ
L型板金 取付板・ブラケット-フリー寸法タイプ- FALZS
1個
レビュー4.6(この商品のレビューを見る)
鉄・アルミ・ステンレスからご選定頂けるL型板金ブラケットです。寸法フリーにて指定可能です。
ミスミ
等辺アングル ステンレス:SUS304 Rあり(WEB掲載品)
1個
レビュー4.4(この商品のレビューを見る)
熱間圧延成型による山形鋼の切断品です。熱間圧延品はHOT材、酸洗材、熱酸品とも呼ばれます。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上しています。
SUS
1個
レビュー5.0(この商品のレビューを見る)
SF-40・45 Lサイズ 溝幅10㎜タイプ アングルブラケットL4080 RoHS10対応品 材質:アルミ押出材 アルマイト表面処理(ブラック:黒アルマイト処理) 質量:78g(単品)
ページ
アングル SUSが使用されているinCADLibrary設計事例集