(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

ナイロンチューブ特集

ナイロンチューブは継手と継手を結ぶための樹脂製配管チューブです。エア配管や水配管など継手へ直接接続でき、自由に配管することが可能です。ワンタッチ継手で利用でき、カットなど自由に加工することができます。ナイロンチューブの特長としては、以下の点が挙げられます。

・自由な配管:エア配管や水配管など、継手への直接接続が可能で、自由に配管設計が行えます。
・ワンタッチ継手対応:ワンタッチ継手での使用が可能で、取り付けや取り外しが容易です。
・加工の自由度:カットなどの加工が自由に行えるため、現場のニーズに応じた長さに調整できます。

ナイロンチューブはその柔軟性と加工のしやすさから、多様なエア配管システムにおいて重宝されています。また、耐久性や耐化学性も優れているため、工業用途においても広く利用されています。

ブランド別ナイロンチューブのご紹介

ブランド シリーズ名 使用流体 外径 (mm) 耐圧 (Mpa) 温度範囲 (℃)
ニッタ ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2 水 /空気/ 一般作動油 3.18~16 1.6~5.0 -40~+100
ナイロンチューブ 軟質 N5ナイロンチューブ 軟質 N5 水 / 空気 / 一般作動油 4~16 0.6~1.8 -40~+100
ナイロンチューブ 硬質(無可塑) N1ナイロンチューブ 硬質(無可塑) N1 水 / 空気 / 一般作動油 6~8 3.3~5.0 -40~+120
ナイロンコイルチューブ Sナイロンコイルチューブ S 空気 5.95~22.8 1.2 -40~+100
日本ピスコ 一般配管ストレートソフトナイロンチューブ一般配管ストレートソフトナイロンチューブ 水 / 空気 / 熱媒体油 4~16 1.3 -20~+100
一般配管ストレートナイロンチューブ一般配管ストレートナイロンチューブ 水 / 空気 3.18~16 2 -20~+100
一般配管用コイリングナイロンチューブ一般配管用コイリングナイロンチューブ 水 / 空気 / 熱媒体油 4~12 2 -20~+90
smc ナイロンチューブ T・TIAシリーズナイロンチューブ T・TIAシリーズ 水 / 空気 3.18~16 0.6~3.3 -40~+100
ソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズソフトナイロンチューブ TS・TISAシリーズ 水 / 空気 4~12.7 0.35~2.0 -40~+100
帯電防止チューブ TAシリーズ帯電防止チューブ TAシリーズ 空気 3.2~12 1.0~1.2 0~+40
難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ難燃性(UL-94規格V-0相当) FRソフトナイロンチューブ TRSシリーズ 水 / 空気 6~12 0.7~1.2 -20~+60
ナイロンチューブの全商品を見る

ワンタッチ継手

ワンタッチ継手の全商品を見る

締付け継手

締付け継手の全商品を見る

ミニチュア管継手

ミニチュア管継手の全商品を見る

お探しの商品はございませんか?

関連カテゴリ

ナイロンチューブに関連する通販・販売特集