(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年1月30日 16時現在)
    大雪の影響にともない、一部の地域で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

図面加工品が30%OFFになる納期割引サービスが大好評!

3D CADデータアップロードで見積・注文ができる「メビー」で
部品をお得に購入できるサービスをご紹介

メビーは、品質変わらず価格30%OFF

板金加工

溶接加工

切削加工(角物)

切削加工(丸物)

メビーでは20日目以降の出荷日選択で、板金加工、溶接加工、切削加工(角物)、切削加工(丸物)を
30%OFFで購入できます。もちろん品質は変わりません。
「納期割引サービス」を活用すれば、調達コストを大幅に削減できます。

meviyサービスサイトはこちら

価格例

SUS304(2B)
表面処理なし
200×105.2×70mm

板金加工

標準納期

3日目出荷

4,430円 (税別)

長納期

20日目出荷

3,110(税別)

SPCC/SPHC
無電解ニッケルメッキ
溶接種類 おまかせ
溶接仕上げ 焼け取りのみ
153×145×80mm

溶接加工

標準納期

10日目出荷

16,050円 (税別)

長納期

26日目出荷

11,240(税別)

A5052
表面処理なし
75×75×20mm

切削加工(角物)

標準納期

6日目出荷

11,121円 (税別)

長納期

20日目出荷

7,785(税別)

S45C・硬質クロム
Φ32xL155.2(mm)

切削加工(丸物)

標準納期

8日目出荷

9,399円 (税別)

長納期

22日目出荷

6,580(税別)

※切削加工(丸物)は複数個購入で30%OFFとなるため、
 単品のみ長納期30%OFF対象(複数個は長納期10%OFF)

meviyサービスサイトはこちら

その他、お得な商品のご紹介

アルミフレーム・ナット・ブラケット

\一部商品がプライスダウン/

構造体新商品情報

当社類似品比

\平均45%OFF、最大90%OFF/

驚くほど低価格 エコノミーシリーズ

メビーとは?

3Dデータまとめて1分見積もり

3Dデータをメビーに入れるだけで、
瞬時に見積もりと納期を表示。

製造可否を事前確認

製造できない形状の場合、
わかりやすい解説と共に設計変更を提案。

最短1日出荷

3Dデータから加工プログラムを
自動で生成。受注と同時に製造を開始。

メビーとは、3D CADデータをアップロードするだけで1分見積もり、最短1日目出荷を可能にした、
機械部品調達のAIプラットフォームです。納品までの時間を大幅に短縮したことで、設計者、購買
担当の手間を大幅に削減。切削・板金・旋盤といった加工はもちろん、豊富な材料と表面処理に対応。
治具・機械装置・製品開発の設計をサポートします。