(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 2024/7/28 10:00 ~ 7/29 8:00 の間、サイトメンテナンスのため当サイトの閲覧・ご利用ができません。あらかじめご了承ください。
  • 【お盆期間の出荷について】出荷停止:8/13(火)、8/14(水)、8/15(木) 詳しくはこちら

ユキ技研のアルミフレームにユニット品が追加、端面タップ加工を拡充!ボルト一本で簡単締結、組み立て時間は従来アルミフレームの1/3!ユキ技研のアルミフレームにユニット品が追加、端面タップ加工を拡充!<無料サンプル配布中>

レコフレームは締結要素に重点を置いて開発された構造用アルミフレームシステムです。
Tロックとテーパーボルトの二種類の部品のみで組み立て可能。
数種類のブラケットから選ぶ必要がなく、締結もボルト1本、「低コスト」「組み立て工数削減」を実現。

レコフレームはこんな方におすすめ!
設計~組み立ての工数を削減したい
アルミフレーム組み立てノウハウをもっと簡単に初心者に教えたい
スキル、経験に関係なく、誰が組み立てても一定の品質で組みあがるようにしたい

レコフレームの特長

【工数削減】 Tロックとテーパーボルトの2種類の部品だけで組み立て可能

組み立て手順 ~ボルト1本締めるだけで締結可能!~
組み立てて順 1
Tロック挿入
組み立てて順 2
フレーム差込 ボルト締結
組み立てて順 3
接続完了
レコフレーム独自の「Tロック結合」 レコフレーム独自の「Tロック結合」  
 

レコフレームは、組み立て時の工数削減に重点を置いて開発された構造用アルミフレームシステムです。レコフレームの組み立ては基本的に
【Tロック】と【テーパーボルト】の2種類の部品だけで組み立て可能です。

  • 簡単
    ボルト1本締めるだけで誰でも簡単に締結できます。
  • スピーディ
    従来のブラケット接続の1/3の時間で組み立てることができます。
  • 高強度・高精度
    テーパーボルトが楔効果でTロックを強固に引き込み確実にフレーム同士を固定します。

組み立て比較 (4コマ漫画形式)

Tロック結合方式組立スタート!ブラケット接続方式組立スタート! Tロック結合方式組立スタート!ブラケット接続方式組立スタート!  
 
〔図〕組み立て比較
【動画】簡単締結Tロック結合について
【動画】簡単締結Tロック結合について
【動画】TロックVSブラケット接続 組立比較
【動画】TロックVSブラケット接続 組立比較

お客さまの声

設計歴12年

一度レコフレームを使用するとブラケット締結には戻れない。
Tロックのおかげで組み立て時間が5倍早くなった。

設計歴12年

組み立てたときのズレが少なく素人でも組みやすい。
いろんな人に組み立てを任せるが、習熟度による差がなく完成時の品質が一定で助かっている。

ちょっとアルミフレームの強度が心配・・・アルミフレームでも部品選定の仕方を工夫することで剛性を高めることができます
【事例】約500kgの定盤を設置する精密測定装置用架台 メーカー:ユキ技研(レコフレーム)
〔商品画像〕
  • ●設計のポイント
    • ・重構造物の梁に適したF412フレームを中心に使用し
      角の柱部分にはF46Lを使用。
    • ・揺れに強い縦通しで柱を支える構造。
    • ・上部の梁は、F44M・F412を介してアンカープレートで受け、
      ズレ落ちを防止。
  • ●主要部品
    ■アルミフレーム
    中・重構造用フレーム F412F44MF46L
    ■アクセサリー
    鉄Tロック40(TL4F
    テーパーボルト40(TB40)
    中荷重用キャスター(CA50-WB)
    アジャスター(AJ16)
    エンドキャップ(E412)
ちなみに・・・ユキ技研株式会社のアルミフレーム切断機の架台もレコフレームで作成してます!
〔イメージ画像〕

新商品

【拡充】ユキレコフレーム標準ユニット、新規フレーム、アクセサリ、レコマルチブース

【新商品】レコフレーム

ユキ技研のレコフレーム一覧を見る

【新商品】レコフレーム用アクセサリ

  • エンドキャップ20C用

    エンドキャップ20C用

    20Cフレーム専用の
    小口キャップです

    詳細はこちら

  • エンドキャップ205用

    エンドキャップ205用

    205フレーム専用の
    小口キャップです

    詳細はこちら

  • エンドキャップ44R用

    エンドキャップ44R用

    44Rフレーム専用の
    小口キャップです

    詳細はこちら

  • オフセットハンドル

    オフセットハンドル

    観音式や壁際の扉に重宝する樹脂製の取手です

    詳細はこちら

ユキ技研のアクセサリ一覧を見る

【新商品】レコフレーム標準ユニット ・ レコマルチブース

屋外のスモーキングエリアなどにおすすめ!

ユキ技研のユニット・レコマルチブースを見る

端面タップ追加工

【拡充】フレーム端面へのタップ加工。キャスターやアジャスターの取り付けが容易に!

<M12,16端面タップ加工>M12,16端面タップ加工
<M12,16端面タップ加工>M12,16端面タップ加工

選定ガイド(商品の選び方)

【簡単】フレームへのTロック加工、端面タップ加工の選定方法

フレームへのTロック加工

1. 使用フレームを指定する

〔図〕使用フレームを指定する

□40mm断面を基本とした中・重構造用フレーム【40シリーズ】
□25mm断面を基本とした軽・中構造用フレーム【25シリーズ】
の2つのシリーズがございます。
技術情報や形状をもとに最適なフレームをお選びください。

2. 追加工を指定する

「取り付くフレーム」にはTロック用の穴加工が必要です。
以下の手順で穴加工をご指定ください。

【 追加工指定方法 】

〔図〕追加工指定方法1
〔図〕追加工指定方法2

【端面タップ指定方法】

〔図〕面タップ指定方法

お試しください

【無料サンプル】 Tロック結合のサンプル配布中。ぜひお試しを!

無料サンプル配布中!!
「Tロック結合」のサンプルを無料で配布しております。ぜひお試しください。
無料サンプルのお申し込みはこちら

よくあるご質問

Q & A

穴1つで締結するので接続部の強度が不安です。
A:
“Tロック結合“は、締結しやすさと接続強度の両方を実現した商品です。フレーム同士が芯部で引き合い密着し、モーメント荷重に対し均等に耐えることができるため接続部での「ぐらつき」が生じません。
“Tロック”の中でも材質鉄のTL4F(鉄Tロック40)をご使用いただければ、さらに高い接続強度を得られます。
Tロック結合平均破断荷重はこちらよりご確認いただけます。
架台にも使用できますか?
A:
ご使用いただけます。レコフレームは精密測定器の架台として使用できるよう企画開発されており強度・剛性面においても優れたアルミフレームです。
技術情報はこちらです。
四角い枠を製作する場合、ねじれに弱い気がします。部品選定のコツがあれば教えてください。
A:
アルミフレームの選定では太いタイプやアルミフレームの使用箇所を増やしTロックでの結合箇所を多くすることでねじれに強くなります。
また、アクセサリーの選定では補強用としてLブラケット、コーナーステー等の併用をお薦めいたします。