(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 【年末年始の営業案内】出荷お休み期間:2025/12/27(土)~2026/1/4(日) 詳しくはこちら

真空ポンプで低いランニングコスト・省エネ

真空エジェクタから真空ポンプへの置き換え、増えています。

最大66%の省エネ、CO2削減※

※アルバック機工調べ

吸着パッドをお使いのお客さまへ
ご存知ですか?
真空エジェクタのほうが安いって知ってますよ。
イニシャルコストもランニングコストも、真空ポンプのほうが安いんです!
省エネはもう限界かな。
真空ポンプにすれば、最大66%の省エネ、CO2削減!環境に優しくなります!
今までも配管に問題ないよ。
配管設置漏れ対策も真空ポンプならもっと簡単になります!
  1. ポイント01
    ランニングコストが安い!
    真空エジェクタ:
    コンプレッサが動きっ放しになるため、圧縮空気を大量に消費。
    真空ポンプ:
    必要最小限の消費電力で同等の能力。

    真空エジェクタよりも消費電力が少ない真空ポンプの方が、ランニングコストが安くなります。

  2. ポイント02
    イニシャルコストが安く、環境に優しい!
    真空エジェクタ:
    システム構成が複雑
    真空ポンプ:
    システム構成が単純

    真空エジェクタよりも単純な構成で済む真空ポンプの方が、イニシャルコストも安く、CO2排出量も少ないので、環境に優しいのです。

    • エジェクタシステム構成例
      • コンプレッサ
      • エアドライヤ
      • エアフィルタ
      • ミストセパレータ
      • レギュレータ
      • 圧力計(加圧)
      • 空気供給弁
      • エアエジェクタ
      • 真空破壊弁
      • フロースイッチ
      • 圧力計(真空)
      • 真空用フィルタ
      • 真空パッド
      13部品
    • 真空ポンプシステム構成例
      • 真空ポンプ
      • 真空破壊弁
      • フロースイッチ
      • 圧力計(真空)
      • 真空用フィルタ
      • 真空パッド
      6部品
    ※真空排気の構成に限ります。その他圧縮空気を利用する構成は含みません。
  3. ポイント03
    配管設置が簡単!
    真空エジェクタ:
    コンプレッサからの配管設置や漏れ対策など、他の設備への安全率の考慮が必要。
    真空ポンプ:
    電源供給だけで真空を作るため、配管設置や漏れ対策への配慮をする必要が少ないので、簡単・便利。

真空ポンプを動画でご紹介

アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S

省エネ、CO2削減を目的とした製造ライン・実装装置・吸着設備などの真空源に最適なDOP-181Sを、動画でご紹介いたします。

※この動画では音が流れます。音量などにご注意ください。

真空ポンプ DOPシリーズ&DAPシリーズ

省エネ・環境負荷削減対策に貢献する真空ポンプDOPシリーズをご紹介。
特長1:大排気量でコンパクトサイズ
特長2:サーマルプロテクタ内蔵の安心設計
特長3:シンプル構造で、メンテナンスが容易
特長4:安価な価格設定

  • 揺動ピストン型ドライ真空
    ポンプ DOP-80S
    在庫
    DOP-80S:1φ 100V
    商品詳細
  • 揺動ピストン型ドライ真空
    ポンプ DOP-181SA/SE
    DOP-181SA:1φ 100V
    DOP-181SE:3φ 200V
    商品詳細
  • 揺動ピストン型ドライ真空
    ポンプ DOP-301SB
    DOP-301SB:3φ 200V
    商品詳細
  • ダイアフラム型ドライ真空
    ポンプ DAP-6D
    在庫
    DAP-6D:1φ 100V
    商品詳細
  • ダイアフラム型ドライ真空
    ポンプ DAP-12S
    在庫
    DAP-12S:1φ 100V
    商品詳細
  • ダイアフラム型ドライ真空
    ポンプ DA-20D
    在庫
    DA-20D:1φ 100V
    商品詳細
  • ダイアフラム型ドライ真空
    ポンプ DA-40S
    在庫
    DA-40S:1φ 100V
    商品詳細