メンテナンス製品
直動部品のメンテナンスに欠かせないグリース、給油関連製品もご一緒にどうぞ!
在庫品は18時までの注文で、当日出荷いたします。
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
SHW・HRW形の短納期品を追加しました!
省スペース設計におすすめです
レール長は最大3,000mmまで指定可能
レールの幅が広く、低重心構造。SHSに比べて薄型で、Mcモーメント剛性が要求される場合に有利。ボールリテーナ入り。
レールの幅が広く、低重心構造。HSRに比べて薄型で、Mcモーメント剛性が要求される場合に有利。総ボール。
【短納期サイズ】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形
【商品スペック】
【ブロック単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形
【ブロックタイプ】
【レール単品】総ボールLMガイド 低床ワイドレール HRW形
【レール長さ】※1mm単位
断面高さが低く、高精度で安定した直線運動が得られます。各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能。
耐食性に優れたステンレス鋼をLMブロック、LMレール、ボールに使用したステンレス鋼製も標準化。半導体製造、電子部品製造、食品機械におすすめ。
【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形
【商品スペック】
【ブロック単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形
【ブロックタイプ】
【レール単品】ボールリテーナ入りLMガイド ラジアル形 SSR形
【レール長さ】※1mm単位
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持できます。
【短納期サイズ】総ボールLMガイド世界標準 HSR形
【商品スペック】
【ブロック単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形
【ブロックタイプ】
【レール単品】総ボールLMガイド世界標準 HSR形
【レール長さ】※1mm単位
断面高さの低いコンパクトタイプで、水平案内部に最適。ブロック、レールのステンレス材質も選べます。
【短納期サイズ】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形
【商品スペック】
【ブロック単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形
【ブロックタイプ】
【レール単品】総ボールLMガイド ラジアル形 SR形
【レール長さ】※1mm単位
省スペース部への取り付けが可能なLMガイド。小型で軽量なので、装置の直動機構をすっきりまとめられます。
【短納期サイズ】ボールリテーナ入りLMガイド ミニチュア SRS形
【商品スペック】
【ブロックタイプ】
【レール長さ】※1mm単位
※SRSシリーズはLMガイド本体のみの販売です。ブロック単品、レール単品の取り扱いはありません。
各シリーズの詳細情報や特長・選定のポイントはこちらから。
SHW-CA形
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取り付けることができます。
SHW-CR形
LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
HRW-CA形
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。
上下どちらからでも取り付けが可能です。
HRW-CR形
LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
ミニチュアタイプ HRW-LRM形
LMブロックにタップ加工を施したタイプです。
SHS-C形
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取り付けが可能です。
テーブルに取り付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
SHS-V形
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
テーブル幅にスペースのない箇所に使用します。
SHS-R形
LMブロックの幅(W)を狭くし、取り付け部はタップ加工が施されています。
総ボールLMガイドHSR-R形の高さ寸法を継承したタイプです。
SHS-LC形
SHS-C形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
SHS-LV形
SHS-V形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
SHS-LR形
SHS-R形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
SSR-XW形
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
SSR-XV形
SSR-XW形と同一断面形状で、LMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
SSR-XTB形
LMブロックを底面から取り付けられるので、テーブルに取り付け用ボルトの貫通穴が開けられない場合に最適です。
HSR-A形
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施したタイプです。
HSR-B形
LMブロックのフランジ部に通し穴加工を施しているため、テーブルに取り付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
HSR-C形
LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。
上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取り付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
HSR-R形
LMブロック幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。
HSR-YR形
LMガイドを対向に使用する場合に従来はテーブル加工に時間がかかり精度も出しにくく、すきま調整が難しいなどの問題がありました。
HSR-YR形は、ブロック側面に取り付け用タップが設けられているため、構造が簡単になり、大幅な工数削減と精度アップが図れます。
HSR-LA形
HSR-A形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
HSR-LB形
HSR-B形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
HSR-LC形
HSR-C形と同一断面形状でLMブロックの全長(L)を長くし、定格荷重を増加させたタイプです。
SR-W形
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。
SR-TB形
SR-W形と同一高さ寸法でLMブロックを下から取り付けることが可能なタイプです。
SR-V形
SR-W形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
SR-SB形
SR-TB形と同一断面形状でLMブロック全長(L)を短くした省スペースタイプです。
SRS-M形
SRS形の標準タイプです。
SRS-WM形
SRS-M形に対して、LMブロック全長(L)を長くし、幅(W)を広げ、定格荷重と許容モーメントを大きくしたタイプです。
LMガイドに要求される機能について説明しています。
PDF:LMガイドの特長
お客さまの希望の仕様に応じた商品選定をサポートします。
PDF:選定のポイント
直動部品のメンテナンスに欠かせないグリース、給油関連製品もご一緒にどうぞ!
在庫品は18時までの注文で、当日出荷いたします。
商品の規格や技術情報をお調べいただけます。ご覧になりたい情報をクリックしてください。メーカーサイト内の「テクニカルサポート」ページに移動します。
ミスミではお客さまのご要望を受けて、日々納期の短縮や商品のラインアップ拡大に努めています。
短納期化を希望するLMガイドのリクエストをアンケートで募集中!
ぜひ、お客さまの声をお聞かせください。