(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

THK アクチュエータ特集 標準品 SKR/KRシリーズ

商品一覧

SKRシリーズ(ボールリテーナタイプ)

通常出荷日:最短14日目出荷

SKRシリーズ(ボールリテーナタイプ)

【シリーズ紹介】
高剛性なU字型断面形状のアウタレールの内側にLMブロックとボールねじナットを一体構造としたインナブロックを配置。
コンパクトで高精度なアクチュエータです。
ボールリテーナを採用し、高速・低騒音・長期メンテナンスフリーを実現。

【ラインナップ】
SKR20、SKR26、SKR33、SKR46、SKR55、SKR65

商品ページはこちらからご覧ください!

KRシリーズ(総ボールタイプ)

通常出荷日:最短14日目出荷

KRシリーズ(総ボールタイプ)

【シリーズ紹介】
高剛性なU字型断面形状のアウタレールの内側にLMブロックとボールねじナットを一体構造としたインナブロックを配置したコンパクトで高精度なアクチュエータです。総ボールタイプ。

【ラインナップ】
KR15、KR20、KR26、KR30H、KR33、KR45H、KR46、KR55、KR65

商品ページはこちらからご覧ください!

商品の特長

精度バリエーション追加

精度に上級と精密級を追加!高精度な位置決め・搬送用途におすすめです。

呼びバリエーション追加

コンパクトな呼び15を追加しました。省スペースの装置におすすめです。※KRシリーズのみ展開 大型の呼び55と65を追加しました。高剛性なSKR/KRシリーズなら重量のあるワークに最適です。

ストローク指定の長さを拡大(※)

標準品のストロークは最小15~最大1490mmまで指定可能。ストローク指定の幅が増えたことで、より高精度な位置決めが可能となりました。

対応センサとセンサレールがセットで購入可能

商品選定画面でセンサとセンサレールを
指定して、セットで購入可能です。 商品ページの左側に表示される絞り込み条件で簡単に選定できます。

追加工種類

標準品SKR/KRシリーズでは以下の追加工指定ができません。短納期対応品SKR/KRシリーズをご検討ください。・サブテーブル、インナブロックへのノック穴加工・原点位置決めボルト穴加工・表面処理(黒クロム皮膜処理:AP-C処理)