(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

  • 大雪によるお届けへの影響について(2026年2月9日 10時現在)
    大雪の影響にともない、広い範囲で商品のお届けに遅れが生じる恐れがございます。 商品ごとの配送状況は注文履歴からご確認いただけます。(出荷準備完了後、送り状番号などの追跡情報を記載します)

TDKラムダ スイッチング電源 取り扱い点数大幅増加!在庫品拡充 約130点!

TDKラムダ商品のラインナップを拡充! 売れ筋商品を在庫化、さらに可変電源商品も取り扱い開始。

  • 電源の選定に関してのお悩み
    特定のスペックを探しているがなかなか売っていない...
    特殊電源の購入ルートが見つからない...
    電源の急な不良の際、急ぎで電源部品が欲しい...
  • ミスミVONAがまとめて解決いたします!
    TDKラムダの取り扱い商品を大幅増加!
    可変電源商品も取り扱い開始!
    最短当日出荷可能!

TDKラムダ株式会社

TDK-Lambda

TDKラムダ株式会社

TDKラムダ株式会社(TDK-Lambda Corporation)は、スイッチング電源とノイズフィルタ、その周辺機器の開発製造販売を行う
日本の電機メーカーで、ユニット電源では国内トップシェアのメーカーです。

ミスミVONA取り扱い品目(非在庫品も含みます)

  • ・ユニット型スイッチング電源
    ・基板型スイッチング電源
    ・スイッチング電源用ノイズフィルタ
  • ・基板実装電源モジュール
    ・可変電源 ←大幅拡充!

商品ラインナップ

在庫品最短当日出荷の売れ筋商品!

* 当日出荷は18時まで受付いたします。

オススメ新商品

  • ユニット電源 DRJシリーズ

    ユニット電源 DRJシリーズ

    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源

    通常出荷日:8日目~
  • DRJシリーズ
    小型、高効率、DINレール取付専用ユニット型電源

    特長

    配線作業工数の削減に最適なヨーロッパ端子(スプリングクランプ式) を採用したDINレール取付専用電源です。

    ヨーロッパ端子とは?

    ヨーロッパ端子は線材をそのまま端子台に接続できます。

    ヨーロッパ端子にも種類がある?

    ネジ式とスプリングクランプ式があります。
    スプリングクランプ式はトルク管理や増し締めが不要で、ネジレス端子とも呼ばれています。

    より線をヨーロッパ端子(スプリングクランプ式)に接続するには?
    より線の場合は白色のレバーを押し込みながら挿入します。
    より線がばらけてしまい作業がしづらい場合は、
    フェレール端子で圧着すれば、
    差し込むだけのプッシュインが可能となります!

  • ノイズフィルタ RSEVシリーズ

    ノイズフィルタ RSEVシリーズ

    端子台カバーと本体を一体化

    通常出荷日:8日目~
  • RSEVシリーズ
    配線作業性を向上した単相用・小型EMCフィルター

    特長

    ・全てのネジがセルフアップ構造
    ・端子台カバーと本体を一体化
    ・DINレール取付用アタッチメント(別売)をご用意(型式:DIN-RSEV)

    2ステップで配線完了

可変電源タイプ (大幅拡充!)可変電源幅広く取り扱っています!